IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
重型金属防滑固定蹄脚 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
配件
脚件支撑系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/foot_supports/heavy_metal_non-skid_fixed_shoes_and_feet.prj},{NB=LE-ZTJ-D80*12*100GA},{MATERIAL=Basement-Nylon},{A=80},{BQD=12},{LMS=16},{LMM=9.50},{C=100},{D=25},{SINGLE=2000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ORDERNUMBER
订购码
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SINGLE
单支静载
[kg]
LE-ZTJ-D40*8*50GA
LE-ZTJ-D40*8*50GA
蹄脚座-加强尼龙
40
M8
50
19
500
LE-ZTJ-D40*12*100GA
LE-ZTJ-D40*12*100GA
蹄脚座-加强尼龙
40
M12
100
19
500
LE-ZTJ-D50*8*50GA
LE-ZTJ-D50*8*50GA
蹄脚座-加强尼龙
50
M8
50
21
1000
LE-ZTJ-D50*10*50GA
LE-ZTJ-D50*10*50GA
蹄脚座-加强尼龙
50
M10
50
21
1000
LE-ZTJ-D50*12*100GA
LE-ZTJ-D50*12*100GA
蹄脚座-加强尼龙
50
M12
100
21
1000
LE-ZTJ-D60*10*50GA
LE-ZTJ-D60*10*50GA
蹄脚座-加强尼龙
60
M10
50
21
1200
LE-ZTJ-D60*12*100GA
LE-ZTJ-D60*12*100GA
蹄脚座-加强尼龙
60
M12
100
21
1200
LE-ZTJ-D60*16*100GA
LE-ZTJ-D60*16*100GA
蹄脚座-加强尼龙
60
M16
100
21
1200
LE-ZTJ-D80*12*100GA
LE-ZTJ-D80*12*100GA
蹄脚座-加强尼龙
80
M12
100
25
2000
LE-ZTJ-D80*16*100GA
LE-ZTJ-D80*16*100GA
蹄脚座-加强尼龙
80
M16
100
25
2000
LE-ZTJ-D80*16*150GA
LE-ZTJ-D80*16*150GA
蹄脚座-加强尼龙
80
M16
150
25
2000
LE-ZTJ-D80*20*100GA
LE-ZTJ-D80*20*100GA
蹄脚座-加强尼龙
80
M20
100
25
2000
LE-ZTJ-D100*16*100GA
LE-ZTJ-D100*16*100GA
蹄脚座-加强尼龙
100
M16
100
27
2000
LE-ZTJ-D100*16*150GA
LE-ZTJ-D100*16*150GA
蹄脚座-加强尼龙
100
M16
150
27
2000
LE-ZTJ-D100*20*100GA
LE-ZTJ-D100*20*100GA
蹄脚座-加强尼龙
100
M20
100
27
2000
LE-ZTJ-D100*20*150GA
LE-ZTJ-D100*20*150GA
蹄脚座-加强尼龙
100
M20
150
27
2000
LE-ZTJ-D100*24*200GA
LE-ZTJ-D100*24*200GA
蹄脚座-加强尼龙
100
M24
200
27
2000
LE-ZTJ-D125*24*150GA
LE-ZTJ-D125*24*150GA
蹄脚座-加强尼龙
125
M24
150
30
5000
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D