IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MTBULY - 带壳磁铁外螺纹型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
K2-磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/citie/mtbuly.prj},{NB=MTBULY-M10-T15},{CODE=MTBULY},{CZ1=45#},{BMCL1=无电解镀镍},{CZ2=钕磁铁},{BMCL2=镀镍},{GZWD=80℃},{M=10},{T=15},{XD=6},{XH=5},{M1=M10X1.5},{MM=10},{Y=2.0},{S=5},{XD1=3},{XFL=1.7},{MD=4100~4600},{PDF=mtbuly.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnimmer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
1材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
1表面处理
ⁿ/ₐ
CZ2
2材质
ⁿ/ₐ
BMCL2
2表面处理
ⁿ/ₐ
GZWD
最高工作温度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
T
[mm]
XD
[mm]
XH
[mm]
M1
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
Y
切槽型
[mm]
S
内六角孔型
[mm]
XD1
内六角孔型
[mm]
XFL
吸附力
ⁿ/ₐ
MD
表面磁通密度 高斯
ⁿ/ₐ
MTBULY-M6-T8
MTBULY-M6-T8
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
6
8
4
5
M6X1.0
1.5
0
0
0.4
4000~4400
MTBULY-M6-T15
MTBULY-M6-T15
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
6
15
4
5
M6X1.0
1.5
3
3
0.4
4000~4400
MTBULY-M8-T8
MTBULY-M8-T8
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
8
8
5
5
M8X1.25
1.5
0
0
0.8
4100~4600
MTBULY-M8-T15
MTBULY-M8-T15
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
8
15
5
5
M8X1.25
1.5
4
3
0.8
4100~4600
MTBULY-M10-T8
MTBULY-M10-T8
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
10
8
6
5
M10X1.5
2.0
0
0
1.7
4100~4600
MTBULY-M10-T15
MTBULY-M10-T15
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
10
15
6
5
M10X1.5
2.0
5
3
1.7
4100~4600
MTBULY-M12-T12
MTBULY-M12-T12
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
12
12
7
8
M12X1.75
2.5
0
0
3.3
2300~3000
MTBULY-M12-T20
MTBULY-M12-T20
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
12
20
7
8
M12X1.75
2.5
6
3
3.3
2300~3000
MTBULY-M16-T14
MTBULY-M16-T14
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
16
14
10
8
M16X2
2.5
8
3
6.2
4600~4900
MTBULY-M16-T20
MTBULY-M16-T20
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
16
20
10
8
M16X2
2.5
8
3
6.2
4600~4900
MTBULY-M20-T16
MTBULY-M20-T16
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
20
16
13
8
M20X2.5
2.5
10
4
12.6
2700~3400
MTBULY-M20-T25
MTBULY-M20-T25
切槽型
45#
无电解镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
20
25
13
8
M20X2.5
2.5
10
4
12.6
2700~3400
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D