IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
PAABAA - 定位调整螺丝块-沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F3-定位导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dingweidaoxiang/paabaa.prj},{NB=PAABAA-M5-H5},{CODE=PAABAA},{CODEF='PAABAA','PAAEAA','PAANAA','PAABAD','PAAEAD','PAANAD','PAABAB','PAAEAB','PAANAB'},{M=5},{H=5},{HF1=5,6,7,8,10},{HF2=[4:20/1]},{HF3=0},{H1=4},{E=9},{MF1=M5*0.8},{MF2=M5*0.5},{L=30},{B=19.0},{D1=8.0},{D2=4.5},{K=4.5},{PDF=paabaa.pdf},{N=0},{NF=0},{P1=0.80},{P2=0.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
MF1
粗牙螺纹
[mm]
MF2
细牙螺纹
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
N
[mm]
NF
[mm]
P1
粗牙螺距
[mm]
P2
细牙螺距
[mm]
PAABAA-M3-H0
PAABAA-M3-H0
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
3
3
7
M3*0.5
M3*0.35
21
13.0
6.0
3.5
3.5
0
0
0.50
0.35
PAABAA-M4-H5
PAABAA-M4-H5
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
4
4
7
M4*0.7
M4*0.5
21
13.0
6.0
3.5
3.5
0
0
0.70
0.50
PAABAA-M5-H5
PAABAA-M5-H5
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
5
4
9
M5*0.8
M5*0.5
30
19.0
8.0
4.5
4.5
0
0
0.80
0.50
PAABAA-M6-H5
PAABAA-M6-H5
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6
5
9
M6*1.0
M6*0.75
30
19.0
8.0
4.5
4.5
0
0
1.00
0.75
PAABAA-M8-H6
PAABAA-M8-H6
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
8
6
9
M8*1.25
M8*0.75
30
19.0
8.0
4.5
4.5
0
0
1.25
0.75
PAABAA-M10-H8
PAABAA-M10-H8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
10
7
12
M10*1.5
M10*1.0
40
25.2
9.5
5.5
5.5
0
0
1.50
1.00
PAABAA-M12-H0
PAABAA-M12-H0
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
12
8
12
M12*1.75
M12*1.0
40
25.2
9.5
5.5
5.5
0
0
1.75
1.00
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D