IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BCKBOC - 安装用底座组件--方法兰型。通孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/bckboc.prj},{NB=BCKBOC-D20-L75},{CODE=BCKBOC},{MAT2=一般结构用钢},{FJ=2个止动螺丝 4个内六角螺栓},{D=20},{GC=-0.007/-0.020},{L=75},{LL=[75:400/1]},{B=80},{C=50},{G=60},{H=30},{N=40},{J=45},{U=12},{E=25},{Q=6.6},{K=15},{M=M5},{MM=5},{XD=11.7},{W=6},{GCH=+0.012/0},{LS=M6-25X4个},{PDF=bckboc.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支柱材质
ⁿ/ₐ
SUR1
支柱表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
底座材质
ⁿ/ₐ
SUR2
底座表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
J
[mm]
U
[mm]
E
[mm]
Q
[mm]
K
[mm]
M
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
W
[mm]
GCH
公差H7
ⁿ/ₐ
LS
附属螺栓
ⁿ/ₐ
BCKBOC-D10-L50
BCKBOC-D10-L50
标准型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
10
-0.005/-0.014
56
30
40
14
26
35
12
18
4.5
11
M4
6.0
0
-
M4-20X4个
BCKBOC-D12-L50
BCKBOC-D12-L50
标准型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
12
-0.006/-0.017
62
36
44
18
28
35
12
18
5.5
13
M4
6.0
0
-
M5-20X4个
BCKBOC-D15-L75
BCKBOC-D15-L75
标准型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
15
-0.006/-0.017
70
40
50
20
31
40
12
20
6.6
15
M5
10.0
0
-
M6-25X4个
BCKBOC-D20-L75
BCKBOC-D20-L75
标准型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
20
-0.007/-0.020
80
50
60
30
40
45
12
25
6.6
15
M5
11.7
6
+0.012/0
M6-25X4个
BCKBOC-D25-L75
BCKBOC-D25-L75
标准型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
25
-0.007/-0.020
100
60
75
36
45
50
12
30
9.0
18
M6
15.2
8
+0.015/0
M8-25X4个
BCKBOC-D30-L100
BCKBOC-D30-L100
标准型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
30
-0.007/-0.020
106
60
80
36
50
60
12
30
9.0
18
M6
16.0
8
+0.015/0
M8-25X4个
BCKBOC-D35-L125
BCKBOC-D35-L125
标准型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
35
-0.009/-0.0250
118
80
90
40
55
70
15
40
11.0
20
M8
20.1
10
+0.015/0
M10-35X4个
BCKBOC-D40-L150
BCKBOC-D40-L150
标准型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
40
-0.009/-0.0250
125
80
95
40
60
80
15
40
11.0
20
M8
22.7
10
+0.015/0
M10-35X4个
BCKBOC-D50-L200
BCKBOC-D50-L200
标准型
S45C高频淬火
镀硬铬
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝 4个内六角螺栓
50
-0.009/-0.0250
140
100
106
50
70
100
15
50
14.0
24
M10
30.8
10
+0.015/0
M12-35X4个
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D