IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FYZIAA - 浮动接头浮动接头 气缸连接件 内螺纹型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
L3-浮动接头
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/fudongjietou/fyziaa.prj},{NB=FYZIAA-M6-1},{CODE=FYZIAA},{LX=内螺纹型},{CZ1=45},{CZ2=S45C},{BMCL=镀硬铬},{BMYD=750HV~},{M=6},{LJ=1.00},{H=6},{A=10},{L=8},{I=4},{B=14},{XD=16.2},{G=11.0},{S=19},{K=11},{D=44},{V=20},{XV=8},{R=32},{XE=5.5},{XI=9.5},{N=5.4},{XH=19},{PPATH=fyziaa/fyziaa4_asmcfg.prj},{PDF=fyziaa.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
材质国标
ⁿ/ₐ
CZ2
材质相当
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
BMYD
表面硬度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LJ
螺距
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
B
[mm]
XD
d
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
D
[mm]
V
[mm]
XV
v
[mm]
R
[mm]
XE
e
[mm]
XI
i
[mm]
N
[mm]
XH
h
[mm]
PPATH
ⁿ/ₐ
FYZIAA-M3-0.5
FYZIAA-M3-0.5
FYZIAA
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
3
0.50
4
6
5
3
8
9.2
6.5
12
8
34
13
5
24
4.5
8.0
4.4
13
fyziaa/fyziaa4_asmcfg.prj
FYZIAA-M4-0.7
FYZIAA-M4-0.7
FYZIAA
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
4
0.70
4
7
6
3
10
11.5
8.0
14
8
36
15
6
26
4.5
8.0
4.4
14
fyziaa/fyziaa4_asmcfg.prj
FYZIAA-M5-0.8
FYZIAA-M5-0.8
FYZIAA
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
5
0.80
6
8
7
3
12
13.9
9.0
17
10
42
18
7
30
5.5
9.5
5.4
17
fyziaa/fyziaa4_asmcfg.prj
FYZIAA-M6-1
FYZIAA-M6-1
FYZIAA
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
6
1.00
6
10
8
4
14
16.2
11.0
19
11
44
20
8
32
5.5
9.5
5.4
19
fyziaa/fyziaa4_asmcfg.prj
FYZIAA-M8-1.25
FYZIAA-M8-1.25
FYZIAA
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
8
1.25
8
13
9
4
17
19.6
14.0
23
13
52
24
10
38
6.6
11.0
6.5
22
fyziaa/fyziaa4_asmcfg.prj
FYZIAA-M10-1.25
FYZIAA-M10-1.25
FYZIAA
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
10
1.25
8
16
11
4
21
24.2
18.0
28
13
56
30
12
42
6.6
11.0
6.5
24
fyziaa/fyziaa4_asmcfg.prj
FYZIAA-M14-1.5
FYZIAA-M14-1.5
FYZIAA
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
14
1.50
12
21
13
4
26
30.0
23.0
34
17
70
36
15
52
9.0
14.0
8.6
30
fyziaa/fyziaa4_asmcfg.prj
FYZIAA-M18-1.5
FYZIAA-M18-1.5
FYZIAA
内螺纹型
45
S45C
镀硬铬
750HV~
18
1.50
15
25
15
5
30
34.6
27.0
38
21
84
43
19
62
11.0
17.0
10.5
36
fyziaa/fyziaa4_asmcfg.prj
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D