IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SCABAE - 开口式固定环 双螺纹孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gudinghuan/scabae.prj},{NB=SCABAE-D13-B10},{CODE=SCABAE},{D=13},{D2=13},{B=10},{D1=30},{M=M4},{M1=4},{MS=M4},{MS1=4},{DD=4.5},{DD1=7.5},{DS=4.5},{K=22},{A=1.5},{T1=10.0},{T2=5},{T3=10},{TT3=10},{C=0.5},{PDF=scabae.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DS
ds
ⁿ/ₐ
K
[mm]
A
a
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
C
[mm]
SCABAE-D6-B8
SCABAE-D6-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
8
20
M3
3.4
6.0
3.5
12
1.0
6.0
4
6
0.5
SCABAE-D6-B10
SCABAE-D6-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
20
M4
4.5
7.5
3.5
13
1.0
6.0
4
6
0.5
SCABAE-D8-B8
SCABAE-D8-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
8
25
M3
3.4
6.0
3.5
14
1.5
8.0
5
7
0.5
SCABAE-D8-B10
SCABAE-D8-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
25
M4
4.5
7.5
4.5
18
1.5
8.0
5
7
0.5
SCABAE-D8-B12
SCABAE-D8-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
30
M5
5.5
9.0
5.5
18
1.5
9.0
5
7
0.5
SCABAE-D10-B8
SCABAE-D10-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
8
30
M3
3.4
6.0
5.5
20
1.5
9.0
5
8
0.5
SCABAE-D10-B10
SCABAE-D10-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
30
M4
4.5
7.5
5.5
20
1.5
9.0
5
8
0.5
SCABAE-D10-B12
SCABAE-D10-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
30
M5
5.5
9.0
5.5
20
1.5
10.0
5
8
0.5
SCABAE-D12-B8
SCABAE-D12-B8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
8
30
M3
3.4
6.0
5.5
22
1.5
10.0
5
9
0.5
SCABAE-D12-B10
SCABAE-D12-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
30
M4
4.5
7.5
5.5
22
1.5
10.0
5
9
0.5
SCABAE-D12-B12
SCABAE-D12-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
30
M5
5.5
9.0
5.5
22
1.5
10.0
5
9
0.5
SCABAE-D12-B15
SCABAE-D12-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
35
M6
6.6
12.0
6.6
24
1.5
11.0
6
9
0.5
SCABAE-D13-B10
SCABAE-D13-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
30
M4
4.5
7.5
4.5
22
1.5
10.0
5
10
0.5
SCABAE-D13-B12
SCABAE-D13-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
34
M5
5.5
9.0
5.5
23
1.5
11.0
5
10
0.5
SCABAE-D15-B10
SCABAE-D15-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
34
M4
4.5
7.5
4.5
23
1.5
11.5
6
10
0.5
SCABAE-D15-B12
SCABAE-D15-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
35
M5
5.5
9.0
5.5
26
1.5
12.0
6
11
0.5
SCABAE-D15-B15
SCABAE-D15-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
40
M6
6.6
12.0
6.6
28
1.5
13.0
8
11
0.5
SCABAE-D16-B10
SCABAE-D16-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
35
M5
5.5
9.0
4.5
24
1.5
12.0
6
11
0.5
SCABAE-D16-B12
SCABAE-D16-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
35
M5
5.5
9.0
5.5
26
1.5
12.0
6
11
0.5
SCABAE-D16-B15
SCABAE-D16-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
40
M6
6.6
12.0
6.6
28
1.5
13.0
8
11
0.5
SCABAE-D18-B10
SCABAE-D18-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
40
M5
5.5
9.0
4.5
28
1.5
14.0
7
13
0.5
SCABAE-D18-B12
SCABAE-D18-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
40
M5
5.5
9.0
5.5
30
1.5
14.0
7
13
0.5
SCABAE-D18-B15
SCABAE-D18-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
45
M6
6.6
12.0
6.6
34
1.5
15.0
8
13
0.5
SCABAE-D25-B12
SCABAE-D25-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
45
M5
5.5
9.0
5.5
36
1.5
17.0
7
16
0.5
SCABAE-D25-B15
SCABAE-D25-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
50
M6
6.6
12.0
6.6
38
1.5
18.0
10
16
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D