IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SCABL - 开口式固定环 单边切割型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gudinghuan/scabl.prj},{NB=SCABL-D16-B15},{CODE=SCABL},{D=16},{B=15},{D1=40},{M=M6},{M1=6},{DD=7.0},{DD1=12},{T=7},{MS=M5},{MS1=5},{K=12},{A=1.5},{T1=13.0},{T2=8},{T4=17.0},{C=0.5},{T3=12},{PDF=scabl.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
T
t(有效深度)
ⁿ/ₐ
MS
粗牙
ⁿ/ₐ
K
[mm]
A
a
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
T4
[mm]
C
[mm]
T3
[mm]
SCABL-D8-B15
SCABL-D8-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
8
15
30
M5
5.5
9
7
M3
8
1.5
10.0
6
13.0
0.5
8
SCABL-D10-B15
SCABL-D10-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
15
35
M5
5.5
9
7
M4
10
1.5
11.5
6
15.0
0.5
10
SCABL-D12-B15
SCABL-D12-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
15
35
M5
5.5
9
7
M4
10
1.5
11.5
6
15.0
0.5
10
SCABL-D13-B15
SCABL-D13-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
13
15
35
M5
5.5
9
7
M4
10
1.5
11.5
6
15.0
0.5
10
SCABL-D15-B15
SCABL-D15-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
15
40
M6
7.0
12
7
M5
12
1.5
13.0
8
17.0
0.5
12
SCABL-D16-B15
SCABL-D16-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
16
15
40
M6
7.0
12
7
M5
12
1.5
13.0
8
17.0
0.5
12
SCABL-D18-B15
SCABL-D18-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
18
15
45
M6
7.0
12
9
M5
15
1.5
15.0
8
18.5
0.5
0
SCABL-D20-B15
SCABL-D20-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
20
15
45
M6
7.0
12
9
M5
15
1.5
15.0
8
18.5
0.5
13
SCABL-D25-B15
SCABL-D25-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
25
15
50
M6
7.0
12
10
M5
20
1.5
18.0
10
21.0
0.5
16
SCABL-D30-B15
SCABL-D30-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
30
15
55
M6
7.0
12
10
M6
21
1.5
20.0
10
23.5
1.0
18
SCABL-D35-B15
SCABL-D35-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
35
15
60
M6
7.0
12
10
M6
23
2.0
23.0
12
26.0
1.0
0
SCABL-D40-B18
SCABL-D40-B18
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
40
18
70
M8
9.0
14
12
M6
26
2.0
26.0
13
30.0
1.0
0
SCABL-D50-B22
SCABL-D50-B22
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
50
22
85
M10
11.0
18
13
M8
28
3.0
32.0
16
37.0
1.0
0
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D