IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FBSX - 泛用型无动力辊筒 全扁榫式
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E3-滚轮·传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunlun/fbsx.prj},{NB=FBSX-D50-t2-d12-L200},{CODE=FBSX},{TYPE=全扁样式},{D=50},{D1=50},{T=2.0},{XD=12},{XD1=12,15},{L=200},{L3=[200:1900/100]},{LL1=9},{LL2=31},{PDF=fbsx.pdf},{CODE1='FBSX'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
套筒M材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
t
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
FBSX-D38-t1.2-d12-L200
FBSX-D38-t1.2-d12-L200
全扁样式
钢制镀锌
38
1.2
209
231
10
11
FBSX-D50-t1.5-d12-L200
FBSX-D50-t1.5-d12-L200
全扁样式
钢制镀锌
50
1.5
209
231
10
11
FBSX-D*50-t1.5-d12-L200
FBSX-D*50-t1.5-d12-L200
全扁样式
钢制镀锌
50
1.5
209
231
10
11
FBSX-D50-t2-d12-L200
FBSX-D50-t2-d12-L200
全扁样式
钢制镀锌
50
2.0
209
231
10
11
FBSX-D60-t2-d12-L200
FBSX-D60-t2-d12-L200
全扁样式
钢制镀锌
60
2.0
209
231
10
11
FBSX-D*60-t2-d12-L200
FBSX-D*60-t2-d12-L200
全扁样式
钢制镀锌
60
2.0
209
231
10
11
FBSX-D60-t3-d17-L200
FBSX-D60-t3-d17-L200
全扁样式
钢制镀锌
60
3.0
209
231
15
11
FBSX-D76-t3-d20-L200
FBSX-D76-t3-d20-L200
全扁样式
钢制镀锌
76
3.0
211
241
16
15
FBSX-D80-t3-d20-L200
FBSX-D80-t3-d20-L200
全扁样式
钢制镀锌
80
3.0
211
241
16
15
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D