IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SRAE20T - 铝合金滑轨-标准型 三节式-20宽轻载型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G5-滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huagui/srae20t.prj},{NB=SRAE20T-L200},{CODE=SRAE20T},{TYPE=三节式-全长伸展},{KD=20},{MAT=A663},{SUR=本色阳极氧化},{L=200},{Q=223},{A=85},{B=170},{C=85},{E=170},{ED=92},{ZL=0.13},{PDF=srae20t.pdf},{PPATH=ppa/srae20t/srae20t4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
产品类型
ⁿ/ₐ
KD
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
滑轨长度
[mm]
Q
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
ED
额定负载
ⁿ/ₐ
ZL
参考重量
[kg/pcs]
SRAE20T-L100
SRAE20T-L100
SRAE20T
三节式-全长伸展
20
A663
本色阳极氧化
100
100
0
70
0
70
112
0.06
SRAE20T-L200
SRAE20T-L200
SRAE20T
三节式-全长伸展
20
A663
本色阳极氧化
200
223
85
170
85
170
92
0.13
SRAE20T-L300
SRAE20T-L300
SRAE20T
三节式-全长伸展
20
A663
本色阳极氧化
300
345
135
270
135
270
71
0.20
SRAE20T-L400
SRAE20T-L400
SRAE20T
三节式-全长伸展
20
A663
本色阳极氧化
400
460
185
370
185
370
51
0.26
SRAE20T-L500
SRAE20T-L500
SRAE20T
三节式-全长伸展
20
A663
本色阳极氧化
500
576
235
470
235
470
31
0.33
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D