IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SRBE27 - 碳钢滑轨-标准型 二节式-27宽轻载型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G5-滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huagui/srbe27.prj},{NB=SRBE27-L300},{CODE=SRBE27},{TYPE=二节式 3/4伸展},{KD=27},{MAT=SPCC},{SUR=镀锌},{L=300},{Q=222},{A=240},{B=260},{C=190},{E=240},{F=260},{G=62.5},{ED=230},{ZL=0.44},{PDF=srbe27.pdf},{PPATH=ppa/srbe27/srbe278.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
产品
ⁿ/ₐ
KD
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
滑轨长度
[mm]
Q
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
ED
额定负载
[N/2个]
ZL
参考重量
[kg/pcs]
SRBE27-L200
SRBE27-L200
SRBE27
二节式 3/4伸展
27
SPCC
镀锌
200
135
140
160
0
140
160
62.5
260
0.28
SRBE27-L250
SRBE27-L250
SRBE27
二节式 3/4伸展
27
SPCC
镀锌
250
185
190
210
150
190
210
62.5
240
0.36
SRBE27-L300
SRBE27-L300
SRBE27
二节式 3/4伸展
27
SPCC
镀锌
300
222
240
260
190
240
260
62.5
230
0.44
SRBE27-L350
SRBE27-L350
SRBE27
二节式 3/4伸展
27
SPCC
镀锌
350
260
290
310
225
290
310
62.5
210
0.52
SRBE27-L400
SRBE27-L400
SRBE27
二节式 3/4伸展
27
SPCC
镀锌
400
297
340
360
265
340
360
62.5
200
0.60
SRBE27-L450
SRBE27-L450
SRBE27
二节式 3/4伸展
27
SPCC
镀锌
450
334
390
410
300
390
410
142.5
180
0.68
SRBE27-L500
SRBE27-L500
SRBE27
二节式 3/4伸展
27
SPCC
镀锌
500
371
440
460
337
440
460
142.5
170
0.76
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D