IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SRBE45 - 碳钢滑轨-标准型 三节式-45宽中载型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G5-滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huagui/srbe45.prj},{NB=SRBE45-L350},{CODE=SRBE45},{TYPE=三节式 带手动解锁机构},{KD=45.5},{XS=全开},{MAT=SPCC},{SUR=镀锌},{L=350},{Q=350},{A=96},{B=160},{C=224},{D=0},{E=0},{F=0},{G=41},{ED=350},{ZL=1.05},{PDF=srbe45.pdf},{PPATH=ppa/srbe45/srbe45-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
产品类型
ⁿ/ₐ
KD
宽度
ⁿ/ₐ
XS
开启形式
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
滑轨长度
[mm]
Q
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
ED
额定负载
[N/2个]
ZL
参考重量
[kg/pcs]
SRBE45-L200
SRBE45-L200
SRBE45
三节式 带手动解锁机构
45.5
全开
SPCC
镀锌
200
200
128
0
128
0
0
0
0
200
0.60
SRBE45-L250
SRBE45-L250
SRBE45
三节式 带手动解锁机构
45.5
全开
SPCC
镀锌
250
250
172
0
148
0
0
0
0
300
0.75
SRBE45-L300
SRBE45-L300
SRBE45
三节式 带手动解锁机构
45.5
全开
SPCC
镀锌
300
300
64
160
224
0
0
0
0
350
0.80
SRBE45-L350
SRBE45-L350
SRBE45
三节式 带手动解锁机构
45.5
全开
SPCC
镀锌
350
350
96
160
224
0
0
0
41
350
1.05
SRBE45-L400
SRBE45-L400
SRBE45
三节式 带手动解锁机构
45.5
全开
SPCC
镀锌
400
400
128
160
224
0
288
50
0
400
1.21
SRBE45-L450
SRBE45-L450
SRBE45
三节式 带手动解锁机构
45.5
全开
SPCC
镀锌
450
450
128
224
224
352
0
0
0
450
1.36
SRBE45-L500
SRBE45-L500
SRBE45
三节式 带手动解锁机构
45.5
全开
SPCC
镀锌
500
500
160
256
224
352
416
0
0
400
1.51
SRBE45-L550
SRBE45-L550
SRBE45
三节式 带手动解锁机构
45.5
全开
SPCC
镀锌
550
550
192
256
224
352
416
50
0
400
1.65
SRBE45-L600
SRBE45-L600
SRBE45
三节式 带手动解锁机构
45.5
全开
SPCC
镀锌
600
600
224
288
224
352
480
50
0
350
1.87
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D