IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SRBE51 - 碳钢滑轨-标准型 三节式-51宽重载型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G5-滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huagui/srbe51.prj},{NB=SRBE51-L457},{CODE=SRBE51},{TYPE=三节式 全长伸展},{KD=51.5},{MAT=Q235},{SUR=镀锌},{L=457},{Q=482.6},{C=406.4},{E=127.0},{F=292.1},{G=393.7},{J=419.1},{ED=726},{ZL=2.20},{PDF=srbe51.pdf},{PPATH=ppa/srbe51/srbe51-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
产品类型
ⁿ/ₐ
GN
产品功能
ⁿ/ₐ
KD
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
滑轨长度
[mm]
Q
行程
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
ED
额定负载
[N/副]
ZL
参考重量
[kg/pcs]
SRBE51-L305
SRBE51-L305
三节式 全长伸展
标准款
51.5
Q235
镀锌
305
330.2
177.8
254.0
76.2
190.5
241.3
266.7
843
1.42
SRBE51-L356
SRBE51-L356
三节式 全长伸展
标准款
51.5
Q235
镀锌
356
381.0
203.2
304.8
88.9
215.9
292.1
317.5
814
1.68
SRBE51-L406
SRBE51-L406
三节式 全长伸展
标准款
51.5
Q235
镀锌
406
431.8
228.6
355.6
127.0
241.3
342.9
368.3
765
1.94
SRBE51-L457
SRBE51-L457
三节式 全长伸展
标准款
51.5
Q235
镀锌
457
482.6
279.4
406.4
127.0
292.1
393.7
419.1
726
2.20
SRBE51-L508
SRBE51-L508
三节式 全长伸展
标准款
51.5
Q235
镀锌
508
533.4
304.8
457.2
152.4
317.5
444.5
469.9
706
2.46
SRBE51-L559
SRBE51-L559
三节式 全长伸展
标准款
51.5
Q235
镀锌
559
584.2
330.2
508.0
177.8
342.9
495.3
520.7
686
2.72
SRBE51-L610
SRBE51-L610
三节式 全长伸展
标准款
51.5
Q235
镀锌
610
635.0
381.0
558.8
177.8
393.7
546.1
571.5
657
2.98
SRBE51-L660
SRBE51-L660
三节式 全长伸展
标准款
51.5
Q235
镀锌
660
685.8
406.4
609.6
203.2
419.1
596.9
622.3
628
3.24
SRBE51-L711
SRBE51-L711
三节式 全长伸展
标准款
51.5
Q235
镀锌
711
736.6
431.8
660.4
228.6
444.5
647.7
673.1
608
3.50
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D