IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
QC1-101-D - 垂直式快速夹钳
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F4-快速夹钳
垂直式
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/kuaisujiaqian/chuizhishi/qc1-101-d.prj},{NB=QC1-101-D-15},{CODE=QC1-101-D-15},{YBYS=长U型槽},{DZYS=直底座},{BSYS=直把手},{JCL=180kg},{YTXH=QC-FC-56212},{ZZ=412g},{A=154},{B=132.7},{H=145},{H1=0},{PDF=qc1-101-d.pdf},{PPATH=qc1-101-d/qc1-101-d07.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
YBYS
压把样式
ⁿ/ₐ
DZYS
底座样式
ⁿ/ₐ
BSYS
把手样式
ⁿ/ₐ
JCL
加持力
ⁿ/ₐ
YTXH
压头型号
ⁿ/ₐ
ZZ
自重
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
QC1-101-D
QC1-101-D
QC1-101-D
U型槽
平面法兰底座
直把手
180kg
QC-FC-56212
330g
54
32.7
145
0
QC1-101-DL
QC1-101-DL
QC1-101-DL
U型槽
平面法兰底座
长直把手
180kg
QC-FC-56212
350g
54
32.7
182
0
QC1-101-D-15
QC1-101-D-15
QC1-101-D-15
长U型槽
直底座
直把手
180kg
QC-FC-56212
412g
154
132.7
145
0
QC1-101-DI
QC1-101-DI
QC1-101-DI
U型槽
平面法兰底座
直把手
180kg
QC-FC-56212
330g
54
32.7
0
159
QC1-101-E
QC1-101-E
QC1-101-E
U型槽
平面法兰底座
直把手
180kg
QC-FC-56212
380g
104
32.7
145
0
QC1-101-E-20
QC1-101-E-20
QC1-101-E-20
U型槽
平面法兰底座
直把手
180kg
QC-FC-56212
440g
204
32.7
145
0
QC1-101-I
QC1-101-I
QC1-101-I
U型槽
直底座
直把手
180kg
QC-FC-56212
380g
104
32.7
0
159
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D