IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DSFA08AB - 成品孔链轮08A系列传动链轮
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dsfa08ab.prj},{NB=DSFA08AB-36-20},{CODE=DSFA08AB},{CE='DSFA08AB','DSFB08AB'},{CS=36},{DR=20},{DRR=20,22,24,25,28,30,32,35,40},{D=145.72},{D1=153},{D2=68},{L=28},{A=10},{ZL=1.50},{PDF=dsfa08ab.pdf},{S=0.0},{GD=0},{GZ=7.92},{DA=152.02},{R2=10.37},{X1=5.08},{Y1=3.78},{BB=16.44},{R3=5.65},{X2=10.26},{Y2=0.90}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
FJSUR
附件表面处理
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
D
节径D
[mm]
D1
外径D1
[mm]
D2
凸台直径D2
[mm]
L
总长L
[mm]
A
a
[mm]
ZL
重量
[kg]
B
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
GD
ⁿ/ₐ
DSFA08AB-9-10
DSFA08AB-9-10
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
9
37.13
42
28
22
5
0.11
3.000
1.4
4
5.2
23
DSFA08AB-10-10
DSFA08AB-10-10
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
10
41.10
46
32
22
5
0.14
3.000
1.4
4
5.2
27
DSFA08AB-11-10
DSFA08AB-11-10
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
11
45.08
51
36
22
5
0.19
3.000
1.4
4
5.2
31
DSFA08AB-12-10
DSFA08AB-12-10
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
12
49.07
55
40
22
5
0.22
3.000
1.4
4
5.2
35
DSFA08AB-13-12
DSFA08AB-13-12
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
13
53.07
59
37
22
6
0.23
4.000
1.8
5
0.0
0
DSFA08AB-14-12
DSFA08AB-14-12
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
14
57.07
63
42
22
6
0.28
4.000
1.8
5
0.0
0
DSFA08AB-15-12
DSFA08AB-15-12
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
15
61.08
67
46
22
6
0.34
4.000
1.8
5
0.0
0
DSFA08AB-16-14
DSFA08AB-16-14
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
16
65.10
71
50
22
6
0.40
5.000
2.3
6
0.0
0
DSFA08AB-17-14
DSFA08AB-17-14
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
17
69.12
76
54
22
6
0.46
5.000
2.3
6
0.0
0
DSFA08AB-18-14
DSFA08AB-18-14
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
18
73.14
80
57
22
6
0.51
5.000
2.3
6
0.0
0
DSFA08AB-19-14
DSFA08AB-19-14
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
19
77.16
84
62
22
6
0.59
5.000
2.3
6
0.0
0
DSFA08AB-20-14
DSFA08AB-20-14
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
20
81.18
88
67
25
7
0.76
5.000
2.3
6
0.0
0
DSFA08AB-21-14
DSFA08AB-21-14
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
21
85.21
92
71
25
7
0.85
5.000
2.3
6
0.0
0
DSFA08AB-22-14
DSFA08AB-22-14
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
22
89.24
96
75
25
7
0.95
5.000
2.3
6
0.0
0
DSFA08AB-23-14
DSFA08AB-23-14
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
23
93.27
100
77
25
7
1.00
5.000
2.3
6
0.0
0
DSFA08AB-24-14
DSFA08AB-24-14
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
24
97.30
104
63
25
7
0.84
5.000
2.3
6
0.0
0
DSFA08AB-25-14
DSFA08AB-25-14
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
25
101.33
108
63
25
7
0.88
5.000
2.3
6
0.0
0
DSFA08AB-26-14
DSFA08AB-26-14
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
26
105.36
112
63
25
7
0.92
5.000
2.3
6
0.0
0
DSFA08AB-28-14
DSFA08AB-28-14
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
28
113.43
120
63
25
7
1.00
5.000
2.3
6
0.0
0
DSFA08AB-30-14
DSFA08AB-30-14
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
30
121.50
128
63
25
7
1.10
5.000
2.3
6
0.0
0
DSFA08AB-32-20
DSFA08AB-32-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
32
129.57
137
68
28
10
1.30
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA08AB-34-20
DSFA08AB-34-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
34
137.64
145
68
28
10
1.30
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA08AB-35-20
DSFA08AB-35-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
35
141.68
149
68
28
10
1.40
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA08AB-36-20
DSFA08AB-36-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
36
145.72
153
68
28
10
1.50
6.000
2.8
6
0.0
0
DSFA08AB-38-24
DSFA08AB-38-24
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
38
153.79
161
68
28
10
1.60
8.000
3.3
8
0.0
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D