IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CPFGZ - 不锈钢梅花胀套联轴器
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
梅花联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/meihua/cpfgz.prj},{NB=CPFGZ-65-90-c18-d18},{CODE=CPFGZ},{MAT1=SUS304不锈钢},{MAT2=聚氨酯},{SUR=抛光处理},{D=65},{L=90},{C=18.0},{D1=18.0},{C45D=18,19,20,22,24,25,28,30,35},{H=53.35},{E=16.70},{M=M5},{EDNJ=190},{RXPX=0.02},{RXPJ=1},{RXZPX=±0.80},{RXZS=10500},{JTNZ=2800},{GXJ=1.9x10},{ZL=1100},{PDF=cpfgz.pdf},{PPATH=cpfgz/cpfgz05.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹性体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
C45D
ⁿ/ₐ
H
E
[mm]
E
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
EDNJ
额定扭矩
[N.m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZPX
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNZ
静态扭转刚度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
CPFGZ-40-66-c10-d10
CPFGZ
SUS304不锈钢
聚氨酯
抛光处理
40
66
10,12,12.7,14,15,16,18,19...
39.20
13.70
M4
19
0.02
1
±0.80
15000
550
1.12x10
280
CPFGZ-55-78-c12-d12
CPFGZ
SUS304不锈钢
聚氨酯
抛光处理
55
78
12,14,15,16,18,19,20,22,2...
47.05
16.10
M5
68
0.02
1
±0.80
13000
1510
4.5x10
700
CPFGZ-65-90-c18-d18
CPFGZ
SUS304不锈钢
聚氨酯
抛光处理
65
90
18,19,20,22,24,25,28,30,3...
53.35
16.70
M5
190
0.02
1
±0.80
10500
2800
1.9x10
1100
CPFGZ-80-114-c19-d19
CPFGZ
SUS304不锈钢
聚氨酯
抛光处理
80
114
19,20,22,24,25,28,30,35,4...
68.25
22.50
M6
270
0.02
1
±0.80
8600
3600
1.9x10
1850
CPFGZ-95-126-c20-d20
CPFGZ
SUS304不锈钢
聚氨酯
抛光处理
95
126
20,22,24,25,28,30,35,40,4...
75.00
24.00
M8
440
0.02
1
±1.00
7200
4700
2.2x10
5680
CPFGZ-105-140-c22-d22
CPFGZ
SUS304不锈钢
聚氨酯
抛光处理
105
140
22,24,25,28,30,35,40,45,5...
83.20
26.40
M8
720
0.02
1
±1.00
5800
5800
3.3x10
7730
CPFGZ-120-160-c24-d24
CPFGZ
SUS304不锈钢
聚氨酯
抛光处理
120
160
24,25,28,30,35,40,45,50,6...
93.70
27.40
M10
1040
0.02
1
±1.00
5200
7200
1.03x10
9300
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D