IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CPLBSDC - 45钢八螺丝高刚性双台阶联轴器 双膜片型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplbsdc.prj},{NB=CPLBSDC-87-94-c17-d17},{CODE=CPLBSDC},{ZTCZ=45钢},{BMCL=发黑处理},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{D=87},{L=94},{C=17},{D5=17},{C4D5=17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,34,35,36,38},{D2=56.0},{E=18.4},{N=8.6},{F=9.7},{H=29.2},{M=M8},{M1=8},{NJ=20},{NO=NO},{DKB=NOEN},{CKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{EDNJ=230},{RXPX=0.2},{RXPJ=1},{ZXPC=+0.60/-0.60},{RXZS=4000},{NZGD=39000},{GXJ=1.5x10},{ZL= 1660},{PDF=cplbsdc.pdf},{PPATH=cplbsdc/cplbsdc05.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NO
ⁿ/ₐ
T
t
[mm]
B
b
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPLBSDC-65-77-c12-d12
CPLBSDC-65-77-c12-d12
CPLBSDC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
65
77
46.5
14.6
6.9
7.7
24.3
M6
8
NO
2
4
60
0.2
1
+0.60/-0.60
4000
16800
1.1x10
756
cplbsdc/cplbsdc05.prj
CPLBSDC-87-94-c17-d17
CPLBSDC-87-94-c17-d17
CPLBSDC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
87
94
56.0
18.4
8.6
9.7
29.2
M8
20
NO
2
5
230
0.2
1
+0.60/-0.60
4000
39000
1.5x10
1660
cplbsdc/cplbsdc05.prj
CPLBSDC-94-98-c17-d17
CPLBSDC-94-98-c17-d17
CPLBSDC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
94
98
64.0
21.4
8.6
10.0
29.7
M10
40
NO
2
5
360
0.2
1
+0.60/-0.60
4000
44500
1.2x10
2800
cplbsdc/cplbsdc05.prj
CPLBSDC-104-102-c19-d19
CPLBSDC-104-102-c19-d19
CPLBSDC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
104
102
68.0
21.4
10.6
10.0
29.7
M10
40
NO
3
6
386
0.25
1
+0.90/-0.90
3500
78000
1.4x10
3600
cplbsdc/cplbsdc05.prj
CPLBSDC-126-126-c19-d19
CPLBSDC-126-126-c19-d19
CPLBSDC
45钢
发黑处理
SUS304 不锈钢
126
126
78.0
19.4
12.6
12.0
32.7
M12
75
NO
3
6
689
0.25
1
+0.90/-0.90
3000
84000
2.6x10
3700
cplbsdc/cplbsdc05.prj
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D