IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CPSNBAC - 铝合金八螺丝高刚性单膜片型联轴器 夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsnbac.prj},{NB=CPSNBAC-65-55.5-c12-d12},{CODE=CPSNBAC},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理},{D=65},{L=55.5},{D5=12.0},{C=12.0},{C4D5=12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35},{N=6.9},{H=24.3},{M=M6},{F=9.0},{M1=6},{NJ=8.0},{NO=NO},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{EDNJ=55},{RXPX=0.02},{RXPJ=0.5},{ZXPC=+0.30/-0.30},{RXZS=6500},{NZGD= 28000},{GXJ= 1.0x10},{ZL=342},{PDF=cpsbsdc.pdf},{PPATH=cpsnbac/cpsnbac04.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
F
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NO
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
T
t
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPSNBAC-44-34.5-c8-d8
CPSNBAC-44-34.5-c8-d8
CPSNBAC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
44
34.5
5.1
14.7
M4
5.0
2.5
NO
3
1
13
0.02
0.5
+0.27/-0.27
10000
4480
2.8x10
130
cpsnbac/cpsnbac04.prj
CPSNBAC-65-55.5-c12-d12
CPSNBAC-65-55.5-c12-d12
CPSNBAC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
65
55.5
6.9
24.3
M6
9.0
8.0
NO
4
2
55
0.02
0.5
+0.30/-0.30
6500
28000
1.0x10
342
cpsnbac/cpsnbac04.prj
CPSNBAC-87-67-c18-d18
CPSNBAC-87-67-c18-d18
CPSNBAC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
87
67.0
8.6
29.2
M8
9.7
20.0
NO
6
3
180
0.02
0.5
+0.30/-0.30
5500
70000
4.2x10
812
cpsnbac/cpsnbac04.prj
CPSNBAC-94-68-c19-d19
CPSNBAC-94-68-c19-d19
CPSNBAC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
94
68.0
8.6
29.7
M10
10.0
40.0
NO
6
3
241
0.02
0.5
+0.30/-0.30
5500
80000
1.23x10
1521
cpsnbac/cpsnbac04.prj
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D