IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CPHGJ - 不锈钢狮子滑块型联轴器--顶丝型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
十字滑块联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/shizihuakuai/cphgj.prj},{NB=CPHGJ-30-33-c8-d8},{CODE=CPHGJ},{MAT1=SUS304不锈钢},{MAT2=铝青铜},{SUR=抛光处理},{D=30.0000},{L=33.000},{C=8.000},{D5=8.000},{C4D5=8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15},{H=15.75},{E=8.5},{F=5.8},{M=M4},{M1=4.000},{NJ=2.5},{EDNJ=15},{RXPX=1},{RXPJ=0.6},{RXZPC=±0.2},{RXZS=3600},{JTNZ=832},{GXJ=2.5x10},{ZL=200},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{PDF=cphgj.pdf},{C2=8.000},{PPATH=cphgj/cphgj05.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主要材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹性材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N.m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZPC
容许轴偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNZ
静态逆转刚度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
CPHGJ-14.5-16-c4-d4
CPHGJ-14.5-16-c4-d4
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
14.5000
16.000
7.70
4.5
3.0
M3
3.000
1.2
1.6
0.5
0.6
±0.1
9000
48
4x00
16
CPHGJ-16.8-19.8-c5-d5
CPHGJ-16.8-19.8-c5-d5
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
16.8000
19.800
9.70
6.0
3.2
M4
4.000
2.5
2.2
0.5
0.6
±0.1
7000
92
1x10
45
CPHGJ-20-21.4-c5-d5
CPHGJ-20-21.4-c5-d5
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
20.0000
21.400
10.45
6.5
3.2
M4
4.000
2.5
3.2
0.5
0.6
±0.1
6000
200
2x10
63
CPHGJ-26-25.6-c5-d5
CPHGJ-26-25.6-c5-d5
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
26.0000
25.600
12.20
7.2
3.8
M4
4.000
2.5
10
0.8
0.6
±0.2
4800
430
6x10
110
CPHGJ-30-33-c8-d8
CPHGJ-30-33-c8-d8
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
30.0000
33.000
15.75
8.5
5.8
M4
4.000
2.5
15
1
0.6
±0.2
3600
832
2.5x10
200
CPHGJ-34-34-c8-d8
CPHGJ-34-34-c8-d8
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
34.0000
34.000
16.50
9.0
5.8
M5
5.000
5.0
16
1
0.6
±0.2
3500
1280
4x10
340
CPHGJ-38-39.5-c10-d10
CPHGJ-38-39.5-c10-d10
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
38.0000
39.500
19.00
9.5
7.0
M5
5.000
5.0
28
1
0.6
±0.3
3000
1282
1x10
355
CPHGJ-45-43.6-c10-d10
CPHGJ-45-43.6-c10-d10
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
45.0000
43.600
21.30
19.0
7.5
M5
5.000
5.0
34
1
0.2
±0.3
2800
1400
1.7x10
637
CPHGJ-55-49.4-c14-d14
CPHGJ-55-49.4-c14-d14
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
55.0000
49.400
24.20
17.0
8.5
M6
6.000
8.0
45
1.2
0.2
±0.5
2500
1920
3.3x10
800
CPHGJ-70-57-c16-d16
CPHGJ-70-57-c16-d16
CPHGJ
SUS304不锈钢
铝青铜
抛光处理
70.0000
57.000
27.00
25.0
11.0
M6
6.000
20.0
55
1.6
0.2
±0.6
2500
2000
11x10
1110
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D