IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ATSAM - 扳手槽大孔型调整螺栓
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
tiaozhengluoshuan
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/tiaozhengluoshuan/atsam.prj},{NB=ATSAM-M16-L15},{CODE=ATSAM},{M=16},{LF=15,20,25,30},{L=15},{B=12},{MXP=16×1.5},{XD=8},{T=8},{SYLS=M5},{D=16},{XD1=5.5},{XT=2.0},{D1=12},{XD2=5.5},{XT1=2.0},{PDF=atsam.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
附件垫圈材质
ⁿ/ₐ
SUR2
附件垫圈表面处理
ⁿ/ₐ
M
M(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
MXP
M×P(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
T
[mm]
SYLS
适用螺栓
ⁿ/ₐ
D
[mm]
XD1
d1
[mm]
XT
t
[mm]
D1
D
[mm]
XD2
d1
[mm]
XT1
t
[mm]
ATSAM-M12-L10
ATSAM-M12-L10
S45C
发黑
Q235
铬酸盐光泽处理
12
10
12×1.0
6
6
M4
10
4.5
1.6
10
4.5
1.5
ATSAM-M16-L15
ATSAM-M16-L15
S45C
发黑
Q235
铬酸盐光泽处理
16
12
16×1.5
8
8
M5
16
5.5
2.0
12
5.5
2.0
ATSAM-M20-L15
ATSAM-M20-L15
S45C
发黑
Q235
铬酸盐光泽处理
20
17
20×1.5
9
10
M6
16
6.5
3.2
13
6.5
3.0
ATSAM-M24-L20
ATSAM-M24-L20
S45C
发黑
Q235
铬酸盐光泽处理
24
19
24×1.5
9
10
M6
16
6.5
3.2
13
6.5
3.0
ATSAM-M30-L25
ATSAM-M30-L25
S45C
发黑
Q235
铬酸盐光泽处理
30
22
30×1.5
12
12
M8
20
8.5
3.0
22
8.5
3.0
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D