IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GPALZU - 装卸型 卸料板导柱
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-模具零件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/mujulingjian/gpalzu.prj},{NB=GPALZU-D13-L40},{CODE=GPALZU},{M=M6*15 P1.0},{MM=6},{D1=20},{R=1.5},{V=10},{D=13},{L=40},{LF=[40:100/10]},{PDF=gpalzu.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
R
[mm]
V
[mm]
D
[mm]
GPALZU-D8-L30
GPALZU-D8-L30
M5*12 P0.8
13
1.0
8
8
GPALZU-D10-L30
GPALZU-D10-L30
M5*12 P0.8
16
1.0
8
10
GPALZU-D13-L40
GPALZU-D13-L40
M6*15 P1.0
20
1.5
10
13
GPALZU-D16-L40
GPALZU-D16-L40
M6*15 P1.0
23
1.5
10
16
GPALZU-D20-L50
GPALZU-D20-L50
M8*20 P1.25
27
2.0
13
20
GPALZU-D25-L60
GPALZU-D25-L60
M8*20 P1.25
32
2.0
16
25
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D