IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HREJ - 耐热性压缩圆线弹簧 60%压缩量
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/hrej.prj},{NB=HREJ-D10-L25},{CODE=HREJ},{LX=60%压缩量},{CZ=SUS631},{THXS=+10%/-10%},{D=10},{L=25},{DD=0.700},{YJCD=5.3},{S=15.000},{XYZH=7.4(0.75)},{PDF=hrej.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
THXS
弹簧系数
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
YJCD
压紧长度
ⁿ/ₐ
S
[max]
XYZH
许用载荷N
[kgf]
HREJ-D4-L5
HREJ-D4-L5
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
4
5
0.290
1.8
3.000
1.5(0.15)
HREJ-D4-L10
HREJ-D4-L10
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
4
10
0.350
3.2
6.000
2.9(0.3)
HREJ-D4-L15
HREJ-D4-L15
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
4
15
0.350
3.2
9.000
4.4(0.45)
HREJ-D4-L20
HREJ-D4-L20
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
4
20
0.400
5.2
12.000
5.9(0.6)
HREJ-D4-L25
HREJ-D4-L25
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
4
25
0.400
6
15.000
7.4(0.75)
HREJ-D4-L30
HREJ-D4-L30
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
4
30
0.400
6.8
18.000
8.8(0.9)
HREJ-D4-L35
HREJ-D4-L35
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
4
35
0.450
10.4
21.000
10.3(1.05)
HREJ-D4-L40
HREJ-D4-L40
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
4
40
0.450
11.3
24.000
11.8(1.2)
HREJ-D5-L5
HREJ-D5-L5
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
5
0.300
1.2
3.000
1.5(0.15)
HREJ-D5-L10
HREJ-D5-L10
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
10
0.400
3.2
6.000
2.9(0.3)
HREJ-D5-L15
HREJ-D5-L15
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
15
0.400
3.2
9.000
4.4(0.45)
HREJ-D5-L20
HREJ-D5-L20
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
20
0.450
5.5
12.000
5.9(0.6)
HREJ-D5-L25
HREJ-D5-L25
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
25
0.450
6.3
15.000
7.4(0.75)
HREJ-D5-L30
HREJ-D5-L30
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
30
0.500
8
18.000
8.8(0.9)
HREJ-D5-L35
HREJ-D5-L35
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
35
0.500
9.5
21.000
10.3(1.05)
HREJ-D5-L40
HREJ-D5-L40
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
40
0.500
9.5
24.000
11.8(1.2)
HREJ-D5-L45
HREJ-D5-L45
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
45
0.550
13
27.000
13.2(1.35)
HREJ-D5-L50
HREJ-D5-L50
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
5
50
0.550
13.7
30.000
14.7(1.5)
HREJ-D6-L5
HREJ-D6-L5
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
6
5
0.350
1.4
3.000
1.5(0.15)
HREJ-D6-L10
HREJ-D6-L10
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
6
10
0.450
3.2
6.000
2.9(0.3)
HREJ-D6-L15
HREJ-D6-L15
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
6
15
0.450
3.2
9.000
4.4(0.45)
HREJ-D6-L20
HREJ-D6-L20
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
6
20
0.500
5.5
12.000
5.9(0.6)
HREJ-D6-L25
HREJ-D6-L25
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
6
25
0.500
5.5
15.000
7.4(0.75)
HREJ-D6-L30
HREJ-D6-L30
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
6
30
0.600
10
18.000
8.8(0.9)
HREJ-D6-L35
HREJ-D6-L35
HREJ
60%压缩量
SUS631
+10%/-10%
6
35
0.600
10
21.000
10.3(1.05)
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D