IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
JDBCQX - 弹簧柱塞 嵌入式精密型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F5-弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/jdbcqx.prj},{NB=JDACQX-M12},{CODE=JDACQX},{LX1=嵌入式紧密型},{LW=细牙},{M=12},{LJ=1.5},{PH7=14},{D=20},{E=19.6},{S=6},{XD=6},{L=46.0},{L1=12},{L2=6},{L3=3.0},{S1=17},{XYZH1=5.3},{XYZH2=8.8},{XYZH3=6.7},{XYZH4=13.2},{PDF=kpyae.pdf},{PPATH=jdbcqx/jdacqx3_asmcfg.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX1
类型1
ⁿ/ₐ
LX2
类型2
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
ZH
载荷
ⁿ/ₐ
CZ
旋钮材质
ⁿ/ₐ
CZ1
主体材质
ⁿ/ₐ
YD1
主体硬度
ⁿ/ₐ
BMCL1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
CZ2
销材质
ⁿ/ₐ
YD2
销硬度
ⁿ/ₐ
BMCL2
销表面处理
ⁿ/ₐ
CZ3
弹簧材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LJ
螺距
[mm]
PH7
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
XD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
XYZH1
轻载min.许用载荷
[N]
XYZH2
轻载max.许用载荷
[N]
XYZH3
重载min.许用载荷
[N]
XYZH4
重载max.许用载荷
[N]
JDACQX-M10
JDACQX-M10
嵌入式紧密型
自锁型
细牙
轻载
尼龙6
S45C
33~38HRC
发黑
S45C
HV500-600
发黑
SUS304-WPB
10
1.0
12
18
16.2
5
5
38.0
10
5
3.0
14
4.5
7.3
5.7
11.9
JDACQX-M12
JDACQX-M12
嵌入式紧密型
自锁型
细牙
轻载
尼龙6
S45C
33~38HRC
发黑
S45C
HV500-600
发黑
SUS304-WPB
12
1.5
14
20
19.6
6
6
46.0
12
6
3.0
17
5.3
8.8
6.7
13.2
JDACQX-M16
JDACQX-M16
嵌入式紧密型
自锁型
细牙
轻载
尼龙6
S45C
33~38HRC
发黑
S45C
HV500-600
发黑
SUS304-WPB
16
1.5
18
26
25.4
8
8
56.5
16
6
4.0
22
5.7
10.1
7.4
17.2
JDACQX-M20
JDACQX-M20
嵌入式紧密型
自锁型
细牙
轻载
尼龙6
S45C
33~38HRC
发黑
S45C
HV500-600
发黑
SUS304-WPB
20
1.5
22
32
31.2
10
10
70.0
20
10
4.0
27
6.6
15.0
8.0
26.8
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D