IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ADSAA-L - 梯形齿惰轮L型-中心轴承型/两端双轴承型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/duolun/adsaa-l.prj},{NB=ADDAA-L075-16-d8},{CODE=ADDAA},{CODE1='ADDAA','ADDSF','ADDSN'},{TYPE=两端双轴承型},{MAT3=钢},{TBDLX=L075},{CS=16},{DD=8},{DR=48.51},{DS=47.75},{DFO=55},{DFI=40},{A=21},{W=26},{S=0.0},{DH=17},{XH=698ZZX2},{ZC=698ZZ},{D=19},{B=6},{PDF=adsaa-l.pdf},{CLLX=},{FZL=1},{PPATH=adsaa-l/adsaa-l-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质1
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TBDLX
匹配同步带类型
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
[mm]
XH
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
ADSAA-L050-16-d10
ADSAA-L050-16-d10
同步带宽12.7mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
16
10
48.51
47.75
55
40
14
19
5.0
26
6200ZZX1
30
9
ADSAA-L075-16-d10
ADSAA-L075-16-d10
同步带宽19.1mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L075
16
10
48.51
47.75
55
40
21
26
8.5
26
6200ZZX1
30
9
ADSAA-L050-18-d12
ADSAA-L050-18-d12
同步带宽12.7mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
18
12
54.57
53.81
61
45
14
19
4.5
28
6201ZZX1
32
10
ADSAA-L075-18-d12
ADSAA-L075-18-d12
同步带宽19.1mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L075
18
12
54.57
53.81
61
45
21
26
8.0
28
6201ZZX1
32
10
ADSAA-L100-18-d12
ADSAA-L100-18-d12
同步带宽25.4mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L100
18
12
54.57
53.81
61
45
27
32
6.0
28
6201ZZX2
32
10
ADSAA-L050-20-d12
ADSAA-L050-20-d12
同步带宽12.7mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
20
12
60.64
59.88
67
50
14
19
4.5
28
6201ZZX1
32
10
ADSAA-L075-20-d12
ADSAA-L075-20-d12
同步带宽19.1mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L075
20
12
60.64
59.88
67
50
21
26
8.0
28
6201ZZX1
32
10
ADSAA-L100-20-d12
ADSAA-L100-20-d12
同步带宽25.4mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L100
20
12
60.64
59.88
67
50
27
32
6.0
28
6201ZZX2
32
10
ADSAA-L050-22-d15
ADSAA-L050-22-d15
同步带宽12.7mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
22
15
66.70
65.94
80
60
14
19
4.0
31
6202ZZX1
35
11
ADSAA-L050-30-d15
ADSAA-L050-30-d15
同步带宽12.7mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
30
15
90.96
90.20
99
80
14
19
4.0
31
6202ZZX1
35
11
ADDAA-L050-14-d8
ADDAA-L050-14-d8
同步带宽12.7mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
14
8
42.45
41.68
48
35
14
19
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L075-14-d8
ADDAA-L075-14-d8
同步带宽19.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L075
14
8
42.45
41.68
48
35
21
26
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L100-14-d8
ADDAA-L100-14-d8
同步带宽25.4mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L100
14
8
42.45
41.68
48
35
27
32
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L150-14-d8
ADDAA-L150-14-d8
同步带宽38.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L150
14
8
42.45
41.68
48
35
40
45
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L050-15-d8
ADDAA-L050-15-d8
同步带宽12.7mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
15
8
45.48
44.72
48
35
14
19
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L075-15-d8
ADDAA-L075-15-d8
同步带宽19.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L075
15
8
45.48
44.72
48
35
21
26
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L100-15-d8
ADDAA-L100-15-d8
同步带宽25.4mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L100
15
8
45.48
44.72
48
35
27
32
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L150-15-d8
ADDAA-L150-15-d8
同步带宽38.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L150
15
8
45.48
44.72
48
35
40
45
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L050-16-d8
ADDAA-L050-16-d8
同步带宽12.7mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
16
8
48.51
47.75
55
40
14
19
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L075-16-d8
ADDAA-L075-16-d8
同步带宽19.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L075
16
8
48.51
47.75
55
40
21
26
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L100-16-d8
ADDAA-L100-16-d8
同步带宽25.4mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L100
16
8
48.51
47.75
55
40
27
32
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L150-16-d8
ADDAA-L150-16-d8
同步带宽38.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L150
16
8
48.51
47.75
55
40
40
45
0.0
17
698ZZX2
19
6
ADDAA-L050-16-d10
ADDAA-L050-16-d10
同步带宽12.7mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L050
16
10
48.51
47.75
55
40
14
19
0.0
20
6900ZX2
22
6
ADDAA-L075-16-d10
ADDAA-L075-16-d10
同步带宽19.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L075
16
10
48.51
47.75
55
40
21
26
0.0
20
6900ZX2
22
6
ADDAA-L100-16-d10
ADDAA-L100-16-d10
同步带宽25.4mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
L100
16
10
48.51
47.75
55
40
27
32
0.0
20
6900ZX2
22
6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D