您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ADSAA-S2M - 半圆弧形齿惰轮S2M型-中心轴承型/两端双轴承型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/duolun/adsaa-s2m.prj},{NB=ADDAA-S2M040-30-d3},{CODE=ADDAA},{TYPE=两端双轴承型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=钢},{SUR=本色阳极氧化},{TBDLX=S2M040},{CS=30},{DD=3},{DR=19.01},{DS=18.59},{DFO=22},{DFI=14},{A=5},{W=9},{S=0.0},{DH=5.0},{XH=673ZZX2},{ZC=673ZZ},{D=6},{B=2.5},{PDF=adsaa-s2m.pdf},{PPATH=adsaa-s2m/adsaa-s2m-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TBDLX
匹配同步带宽度
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
XH
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
ADSAA-S2M040-40-d5
ADSAA-S2M040-40-d5
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M040
40
5
25.46
24.96
30
20
5
9
2.5
11.0
695ZZ×1
13
4.0
ADSAA-S2M060-40-d6
ADSAA-S2M060-40-d6
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M060
40
6
25.46
24.96
30
20
7
11
3.0
13.0
696ZZ×1
15
5.0
ADSAA-S2M100-40-d6
ADSAA-S2M100-40-d6
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M100
40
6
25.46
24.96
30
20
11
15
5.0
13.0
696ZZ×1
15
5.0
ADSAA-S2M040-48-d6
ADSAA-S2M040-48-d6
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M040
48
6
30.56
30.05
35
25
5
9
2.0
13.0
696ZZ×1
15
5.0
ADSAA-S2M060-48-d6
ADSAA-S2M060-48-d6
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M060
48
6
30.56
30.05
35
25
7
11
3.0
13.0
696ZZ×1
15
5.0
ADSAA-S2M040-50-d6
ADSAA-S2M040-50-d6
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M040
50
6
31.83
31.32
35
25
5
9
2.0
13.0
696ZZ×1
15
5.0
ADSAA-S2M060-50-d8
ADSAA-S2M060-50-d8
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M060
50
8
31.83
31.32
35
25
7
11
2.5
17.0
698ZZ×1
19
6.0
ADSAA-S2M040-60-d10
ADSAA-S2M040-60-d10
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M040
60
10
38.20
37.69
44
32
5
9
1.5
20.0
6900ZZ×1
22
6.0
ADSAA-S2M060-60-d10
ADSAA-S2M060-60-d10
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M060
60
10
38.20
37.69
44
32
7
11
2.5
20.0
6900ZZ×1
22
6.0
ADDAA-S2M040-20-d3
ADDAA-S2M040-20-d3
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M040
20
3
12.73
12.22
16
10
5
9
0.0
5.0
673ZZX2
6
2.5
ADDAA-S2M060-20-d3
ADDAA-S2M060-20-d3
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M060
20
3
12.73
12.22
16
10
7
11
0.0
5.0
673ZZX2
6
2.5
ADDAA-S2M100-20-d4
ADDAA-S2M100-20-d4
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M100
20
4
12.73
12.22
16
10
11
15
0.0
6.0
674ZZX2
7
2.5
ADDAA-S2M040-30-d3
ADDAA-S2M040-30-d3
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M040
30
3
19.01
18.59
22
14
5
9
0.0
5.0
673ZZX2
6
2.5
ADDAA-S2M060-30-d3
ADDAA-S2M060-30-d3
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M060
30
3
19.01
18.59
22
14
7
11
0.0
5.0
673ZZX2
6
2.5
ADDAA-S2M100-30-d4
ADDAA-S2M100-30-d4
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M100
30
4
19.01
18.59
22
14
11
15
0.0
6.0
674ZZX2
7
2.5
ADDAA-S2M040-32-d3
ADDAA-S2M040-32-d3
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M040
32
3
20.37
19.86
25
16
5
9
0.0
5.0
673ZZX2
6
2.5
ADDAA-S2M060-32-d3
ADDAA-S2M060-32-d3
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M060
32
3
20.37
19.86
25
16
7
11
0.0
5.0
673ZZX2
6
2.5
ADDAA-S2M100-32-d4
ADDAA-S2M100-32-d4
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M100
32
4
20.37
19.86
25
16
11
15
0.0
9.5
694ZZX2
11
4.0
ADDAA-S2M040-36-d4
ADDAA-S2M040-36-d4
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M040
36
4
22.92
22.41
28
18
5
9
0.0
6.0
674ZZX2
7
2.5
ADDAA-S2M060-36-d4
ADDAA-S2M060-36-d4
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M060
36
4
22.92
22.41
28
18
7
11
0.0
6.0
674ZZX2
7
2.5
ADDAA-S2M100-36-d5
ADDAA-S2M100-36-d5
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M100
36
5
22.92
22.41
28
18
11
15
0.0
11.0
695ZZX2
13
4.0
ADDAA-S2M040-40-d4
ADDAA-S2M040-40-d4
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M040
40
4
25.46
24.96
30
20
5
9
0.0
6.0
674ZZX2
7
2.5
ADDAA-S2M060-40-d5
ADDAA-S2M060-40-d5
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M060
40
5
25.46
24.96
30
20
7
11
0.0
11.0
695ZZX2
13
4.0
ADDAA-S2M100-40-d6
ADDAA-S2M100-40-d6
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M100
40
6
25.46
24.96
30
20
11
15
0.0
13.0
696ZZX2
15
5.0
ADDAA-S2M100-48-d8
ADDAA-S2M100-48-d8
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
S2M100
48
8
30.56
30.05
35
25
11
15
0.0
17.0
698ZZX2
19
6.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D