IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HQ-APAA-G2M - 高品质圆弧形齿同步带轮G2M型--标准型/小凸缘型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/tongbudailun/hq-apaa-g2m.prj},{NB=HQ-APAA-G2M040-26-A-H5},{CODE=HQ-APAA},{CS=26},{GCKD=G2M040},{DLXZ=A},{DLXZ1='A','B'},{NK=H},{H=5.00},{H1=[5:8/1],6.35},{H2=[5:8/1],6.35},{P=0.00},{P1=0},{P2=0},{N=0},{N1=0},{N2=0},{C=0},{C1=0},{C2=0},{V=0.00},{V1=5,6},{V2=0},{F=0.00},{F1=5,6},{F2=0},{Z=0},{Z1=7},{Z11=8},{Z22=0},{Z2=0},{J=0},{DR=16.55},{DS=16.04},{D=10},{DFO=21},{DFI=12},{PDF=hq-apaa-g2m.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件固定螺丝
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DLXZ1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
P1
A形
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
D
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
HQ-APAA-G2M040-14-A-H3
HQ-APAA-G2M040-14-A-H3
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
14
'A'
5.0
8.3
16.0
0
8.91
8.40
0
13
6
HQ-APAA-G2M040-15-A-H3
HQ-APAA-G2M040-15-A-H3
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
15
'A'
5.0
8.3
16.0
0
9.55
9.04
0
14
7
HQ-APAA-G2M040-16-A-H3
HQ-APAA-G2M040-16-A-H3
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
16
'A'
5.0
8.3
16.0
0
10.19
9.68
0
14
7
HQ-APAA-G2M040-18-A-H4
HQ-APAA-G2M040-18-A-H4
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
18
'A'
5.0
8.3
16.0
0
11.46
10.95
0
16
8
HQ-APAA-G2M040-20-A-H4
HQ-APAA-G2M040-20-A-H4
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
20
'A'
5.0
8.3
16.0
0
12.73
12.22
0
17
9
HQ-APAA-G2M040-21-A-H4
HQ-APAA-G2M040-21-A-H4
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
21
'A'
5.0
8.3
16.0
0
13.37
12.86
0
18
10
HQ-APAA-G2M040-22-A-H4
HQ-APAA-G2M040-22-A-H4
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
22
'A','B'
5.0
8.3
16.0
0
14.01
13.50
8
18
10
HQ-APAA-G2M040-24-A-H5
HQ-APAA-G2M040-24-A-H5
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
24
'A','B'
5.0
8.3
16.0
0
15.28
14.77
10
20
12
HQ-APAA-G2M040-25-A-H5
HQ-APAA-G2M040-25-A-H5
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
25
'A','B'
5.0
8.3
16.0
0
15.92
15.41
10
20
12
HQ-APAA-G2M040-26-A-H5
HQ-APAA-G2M040-26-A-H5
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
26
'A','B'
5.0
8.3
16.0
0
16.55
16.04
10
21
12
HQ-APAA-G2M040-28-A-H5
HQ-APAA-G2M040-28-A-H5
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
28
'A','B'
5.0
8.3
16.0
0
17.83
17.32
10
23
14
HQ-APAA-G2M040-30-A-H5
HQ-APAA-G2M040-30-A-H5
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
30
'A','B'
5.0
8.3
16.0
0
19.10
18.59
11
24
16
HQ-APAA-G2M040-32-A-H5
HQ-APAA-G2M040-32-A-H5
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
32
'A','B'
5.0
8.3
16.0
[5:10/1],6.35
20.37
19.86
13
25
17
HQ-APAA-G2M040-34-A-H6
HQ-APAA-G2M040-34-A-H6
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
34
'A','B'
5.0
8.3
16.0
[6:10/1],6.35
21.65
21.14
14
27
18
HQ-APAA-G2M040-36-A-H6
HQ-APAA-G2M040-36-A-H6
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
36
'A','B'
5.0
8.3
16.0
[6:10/1],6.35
22.92
22.41
14
27
18
HQ-APAA-G2M040-38-A-H6
HQ-APAA-G2M040-38-A-H6
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
38
'A','B'
5.0
8.3
16.0
[6:10/1],6.35
24.19
23.68
16
29
20
HQ-APAA-G2M040-40-A-H6
HQ-APAA-G2M040-40-A-H6
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
40
'A','B'
5.0
8.3
16.0
[6:12/1],6.35
25.46
24.95
17
30
21
HQ-APAA-G2M040-44-A-H6
HQ-APAA-G2M040-44-A-H6
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
44
'A','B'
5.0
8.3
16.0
[6:13/1],6.35
28.01
27.50
19
32
23
HQ-APAA-G2M040-48-A-H8
HQ-APAA-G2M040-48-A-H8
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
48
'A','B'
5.0
8.3
16.0
[8:15/1]
30.56
30.05
22
35
26
HQ-APAA-G2M040-50-A-H8
HQ-APAA-G2M040-50-A-H8
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
50
'A','B'
5.0
8.3
16.0
[8:16/1]
31.83
31.32
22
36
27
HQ-APAA-G2M040-60-A-H8
HQ-APAA-G2M040-60-A-H8
同步带宽4mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
60
'A','B'
5.0
8.3
16.0
[8:22/1]
38.20
37.69
28
42
33
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D