IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RRKJA - C型(国标)孔用挡圈
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
K1-平键/挡圈/油嘴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xiaolingjian/rrkja.prj},{NB=RRKJA-37},{CODE=RRKJA},{GCDH=37},{D1=39.8},{D1RC=+0.50/-0.25},{T=1.5},{TRC=+0.06/-0.15},{M=3.6},{MIND0=2.5},{D4=25},{D3=37},{D2=39.0},{D2RC=+0.25/0},{C=1.7},{CRC=+0.14/0},{B=3.0},{N=5.2},{PDF=rrkja.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CL
材料
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
GCDH
公称代号
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D1RC
d1容差
[mm]
T
t
[mm]
TRC
t容差
[mm]
M
m
[mm]
MIND0
mind0
[mm]
D4
d4
[mm]
D3
d3
[mm]
D2
d2
[mm]
D2RC
d2容差
[mm]
C
c
[mm]
CRC
c容差
[mm]
B
b
[mm]
N
n
[mm]
RRKJA-9
RRKJA-9
弹簧钢
44-53HRC
发黑
9
9.8
+0.36/-0.10
0.6
+0.04/-0.07
1.2
1.0
2
9
9.4
+0.09/0
0.7
+0.14/0
0.6
3.0
RRKJA-10
RRKJA-10
弹簧钢
44-53HRC
发黑
10
10.8
+0.36/-0.10
0.8
+0.04/-0.10
1.7
1.5
2
10
10.4
+0.11/0
0.9
+0.14/0
0.6
3.0
RRKJA-11
RRKJA-11
弹簧钢
44-53HRC
发黑
11
11.8
+0.36/-0.10
0.8
+0.04/-0.10
1.7
1.5
3
11
11.4
+0.11/0
0.9
+0.14/0
0.6
3.0
RRKJA-12
RRKJA-12
弹簧钢
44-53HRC
发黑
12
13.0
+0.36/-0.10
0.8
+0.04/-0.10
1.7
1.5
4
12
12.5
+0.11/0
0.9
+0.14/0
0.9
3.6
RRKJA-13
RRKJA-13
弹簧钢
44-53HRC
发黑
13
14.1
+0.36/-0.10
0.8
+0.04/-0.10
1.7
1.7
4
13
13.6
+0.11/0
0.9
+0.14/0
0.9
3.6
RRKJA-14
RRKJA-14
弹簧钢
44-53HRC
发黑
14
15.1
+0.36/-0.10
1.0
+0.05/-0.13
2.1
1.7
5
14
14.6
+0.11/0
1.1
+0.14/0
0.9
3.6
RRKJA-15
RRKJA-15
弹簧钢
44-53HRC
发黑
15
16.2
+0.36/-0.10
1.0
+0.05/-0.13
2.1
1.7
6
15
15.7
+0.11/0
1.1
+0.14/0
1.2
3.6
RRKJA-16
RRKJA-16
弹簧钢
44-53HRC
发黑
16
17.3
+0.36/-0.10
1.0
+0.05/-0.13
2.1
1.7
7
16
16.8
+0.11/0
1.1
+0.14/0
1.2
3.7
RRKJA-17
RRKJA-17
弹簧钢
44-53HRC
发黑
17
18.3
+0.42/-0.13
1.0
+0.05/-0.13
2.1
1.7
8
17
17.8
+0.11/0
1.1
+0.14/0
1.2
3.7
RRKJA-18
RRKJA-18
弹簧钢
44-53HRC
发黑
18
19.5
+0.42/-0.13
1.0
+0.05/-0.13
2.1
1.7
9
18
19.0
+0.13/0
1.1
+0.14/0
1.5
3.8
RRKJA-19
RRKJA-19
弹簧钢
44-53HRC
发黑
19
20.5
+0.42/-0.13
1.0
+0.05/-0.13
2.5
2.0
10
19
20.0
+0.13/0
1.1
+0.14/0
1.5
4.0
RRKJA-20
RRKJA-20
弹簧钢
44-53HRC
发黑
20
21.5
+0.42/-0.13
1.0
+0.05/-0.13
2.5
2.0
10
20
21.0
+0.13/0
1.1
+0.14/0
1.5
4.0
RRKJA-21
RRKJA-21
弹簧钢
44-53HRC
发黑
21
22.5
+0.42/-0.13
1.0
+0.05/-0.13
2.5
2.0
11
21
22.0
+0.13/0
1.1
+0.14/0
1.5
4.0
RRKJA-22
RRKJA-22
弹簧钢
44-53HRC
发黑
22
23.5
+0.42/-0.13
1.0
+0.05/-0.13
2.5
2.0
12
22
23.0
+0.13/0
1.1
+0.14/0
1.5
4.0
RRKJA-24
RRKJA-24
弹簧钢
44-53HRC
发黑
24
25.9
+0.42/-0.21
1.2
+0.05/-0.13
2.5
2.0
13
24
25.2
+0.21/0
1.3
+0.14/0
1.8
4.0
RRKJA-25
RRKJA-25
弹簧钢
44-53HRC
发黑
25
26.9
+0.42/-0.21
1.2
+0.05/-0.13
2.8
2.0
14
25
26.2
+0.21/0
1.3
+0.14/0
1.8
4.0
RRKJA-26
RRKJA-26
弹簧钢
44-53HRC
发黑
26
27.9
+0.42/-0.21
1.2
+0.05/-0.13
2.8
2.0
15
26
27.2
+0.21/0
1.3
+0.14/0
1.8
4.0
RRKJA-28
RRKJA-28
弹簧钢
44-53HRC
发黑
28
30.1
+0.50/-0.25
1.2
+0.05/-0.13
3.2
2.0
17
28
29.4
+0.21/0
1.3
+0.14/0
2.1
4.1
RRKJA-30
RRKJA-30
弹簧钢
44-53HRC
发黑
30
32.1
+0.50/-0.25
1.2
+0.05/-0.13
3.2
2.0
18
30
31.4
+0.25/0
1.3
+0.14/0
2.1
4.1
RRKJA-31
RRKJA-31
弹簧钢
44-53HRC
发黑
31
33.4
+0.50/-0.25
1.2
+0.05/-0.13
3.2
2.5
19
31
32.7
+0.25/0
1.3
+0.14/0
2.6
5.2
RRKJA-32
RRKJA-32
弹簧钢
44-53HRC
发黑
32
34.4
+0.50/-0.25
1.2
+0.05/-0.13
3.2
2.5
20
32
33.7
+0.25/0
1.3
+0.14/0
2.6
5.2
RRKJA-34
RRKJA-34
弹簧钢
44-53HRC
发黑
34
36.5
+0.50/-0.25
1.5
+0.06/-0.15
3.6
2.5
22
34
35.7
+0.25/0
1.7
+0.14/0
2.6
5.2
RRKJA-35
RRKJA-35
弹簧钢
44-53HRC
发黑
35
37.8
+0.50/-0.25
1.5
+0.06/-0.15
3.6
2.5
23
35
37.0
+0.25/0
1.7
+0.14/0
3.0
5.2
RRKJA-36
RRKJA-36
弹簧钢
44-53HRC
发黑
36
38.8
+0.50/-0.25
1.5
+0.06/-0.15
3.6
2.5
24
36
38.0
+0.25/0
1.7
+0.14/0
3.0
5.2
RRKJA-37
RRKJA-37
弹簧钢
44-53HRC
发黑
37
39.8
+0.50/-0.25
1.5
+0.06/-0.15
3.6
2.5
25
37
39.0
+0.25/0
1.7
+0.14/0
3.0
5.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D