IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
STB - 开口销
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
K1-平键/挡圈/油嘴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xiaolingjian/stb.prj},{NB=STB-D1.6-L10},{CODE=STB},{CZ=SUS304},{D=1.6},{L=10},{LC=10,12,15},{A=2.5},{B=3.2},{C=2.8},{D1=1.4},{PDF=stb.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
适用孔径
[mm]
LC
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D1
d
[mm]
STB-D0.8-L8
STB-D0.8-L8
STB
SUS304
0.8
8,10,12
1.6
2.4
1.4
0.7
STB-D1-L10
STB-D1-L10
STB
SUS304
1.0
10,12,15
1.6
3.0
1.8
0.9
STB-D1.2-L10
STB-D1.2-L10
STB
SUS304
1.2
10,12,15
2.5
3.0
2.0
1.0
STB-D1.6-L10
STB-D1.6-L10
STB
SUS304
1.6
10,12,15
2.5
3.2
2.8
1.4
STB-D2-L12
STB-D2-L12
STB
SUS304
2.0
12,15
2.5
4.0
3.6
1.8
STB-D2.5-L15
STB-D2.5-L15
STB
SUS304
2.5
15,20
2.5
5.0
4.6
2.3
STB-D3.2-L20
STB-D3.2-L20
STB
SUS304
3.2
20
3.2
6.4
5.8
2.9
STB-D4-L20
STB-D4-L20
STB
SUS304
4.0
20,25
4.0
8.0
7.4
3.7
STB-D5-L35
STB-D5-L35
STB
SUS304
5.0
35
4.0
10.0
9.2
4.6
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D