IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SFCBZUL - 轻载型偏心支脚 固定调节型·水滴形
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfcbzul.prj},{NB=SFCBZUL-D100-M16-L150},{CODE=SFCBZUL},{D=100},{M=M16},{MM=16},{L=150},{D1=52},{B=13},{F1=10},{F=13},{E=24},{CZ=300},{CKZL=0.22},{PDF=SFCBZUL.PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
螺纹长度
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
F1
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFCBZUL-D100-M12-L50
SFCBZUL-D100-M12-L50
钢
45#
45#
镀锌
100
M12
50
52
13
8
10
19
200
0.14
SFCBZUL-D100-M12-L75
SFCBZUL-D100-M12-L75
钢
45#
45#
镀锌
100
M12
75
52
13
8
10
19
200
0.16
SFCBZUL-D100-M12-L100
SFCBZUL-D100-M12-L100
钢
45#
45#
镀锌
100
M12
100
52
13
8
10
19
200
0.17
SFCBZUL-D100-M12-L125
SFCBZUL-D100-M12-L125
钢
45#
45#
镀锌
100
M12
125
52
13
8
10
19
200
0.18
SFCBZUL-D100-M12-L150
SFCBZUL-D100-M12-L150
钢
45#
45#
镀锌
100
M12
150
52
13
8
10
19
200
0.21
SFCBZUL-D100-M16-L50
SFCBZUL-D100-M16-L50
钢
45#
45#
镀锌
100
M16
50
52
13
10
13
24
300
0.15
SFCBZUL-D100-M16-L75
SFCBZUL-D100-M16-L75
钢
45#
45#
镀锌
100
M16
75
52
13
10
13
24
300
0.17
SFCBZUL-D100-M16-L100
SFCBZUL-D100-M16-L100
钢
45#
45#
镀锌
100
M16
100
52
13
10
13
24
300
0.18
SFCBZUL-D100-M16-L125
SFCBZUL-D100-M16-L125
钢
45#
45#
镀锌
100
M16
125
52
13
10
13
24
300
0.19
SFCBZUL-D100-M16-L150
SFCBZUL-D100-M16-L150
钢
45#
45#
镀锌
100
M16
150
52
13
10
13
24
300
0.22
SFCBZUL-D115-M12-L50
SFCBZUL-D115-M12-L50
钢
45#
45#
镀锌
115
M12
50
69
14
8
10
19
200
0.16
SFCBZUL-D115-M12-L75
SFCBZUL-D115-M12-L75
钢
45#
45#
镀锌
115
M12
75
69
14
8
10
19
200
0.21
SFCBZUL-D115-M12-L100
SFCBZUL-D115-M12-L100
钢
45#
45#
镀锌
115
M12
100
69
14
8
10
19
200
0.23
SFCBZUL-D115-M12-L125
SFCBZUL-D115-M12-L125
钢
45#
45#
镀锌
115
M12
125
69
14
8
10
19
200
0.24
SFCBZUL-D115-M12-L150
SFCBZUL-D115-M12-L150
钢
45#
45#
镀锌
115
M12
150
69
14
8
10
19
200
0.26
SFCBZUL-D115-M16-L50
SFCBZUL-D115-M16-L50
钢
45#
45#
镀锌
115
M16
50
69
14
10
13
24
300
0.20
SFCBZUL-D115-M16-L75
SFCBZUL-D115-M16-L75
钢
45#
45#
镀锌
115
M16
75
69
14
10
13
24
300
0.26
SFCBZUL-D115-M16-L100
SFCBZUL-D115-M16-L100
钢
45#
45#
镀锌
115
M16
100
69
14
10
13
24
300
0.30
SFCBZUL-D115-M16-L125
SFCBZUL-D115-M16-L125
钢
45#
45#
镀锌
115
M16
125
69
14
10
13
24
300
0.33
SFCBZUL-D115-M16-L150
SFCBZUL-D115-M16-L150
钢
45#
45#
镀锌
115
M16
150
69
14
10
13
24
300
0.36
SFCBZUL-D115-M16-L175
SFCBZUL-D115-M16-L175
钢
45#
45#
镀锌
115
M16
175
69
14
10
13
24
300
1.39
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D