IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SFFBZRLH - 重载型防震支脚 固定调节型·金属+橡胶底座型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sffbzrlh.prj},{NB=SFFBZRLH-D80-M20-L150},{CODE=SFFBZRLH},{ZJCZ=钢},{DPCZ=45#},{LGCZ=45#},{BMCL=镀铬},{DBCZ=丁腈橡胶(NBR)},{D=80},{M=M20},{MM=20},{L=150},{E=30},{B=32},{F=16},{F1=13},{T=8},{P=1050},{CKZL=0.56},{PDF=SFFBZRLH.PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
DBCZ
底部材质
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
T
[mm]
P
最大静载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFFBZRLH-D60-M16-L100
SFFBZRLH-D60-M16-L100
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
60
M16
100
24
26
13
10
6
850
0.52
SFFBZRLH-D60-M16-L150
SFFBZRLH-D60-M16-L150
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
60
M16
150
24
26
13
10
6
850
0.54
SFFBZRLH-D60-M20-L100
SFFBZRLH-D60-M20-L100
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
60
M20
100
30
26
16
13
6
950
0.53
SFFBZRLH-D60-M20-L150
SFFBZRLH-D60-M20-L150
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
60
M20
150
30
26
16
13
6
950
0.55
SFFBZRLH-D80-M16-L100
SFFBZRLH-D80-M16-L100
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
80
M16
100
24
32
13
10
8
1000
0.53
SFFBZRLH-D80-M16-L150
SFFBZRLH-D80-M16-L150
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
80
M16
150
24
32
13
10
8
1000
0.55
SFFBZRLH-D80-M20-L100
SFFBZRLH-D80-M20-L100
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
80
M20
100
30
32
16
13
8
1050
0.54
SFFBZRLH-D80-M20-L150
SFFBZRLH-D80-M20-L150
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
80
M20
150
30
32
16
13
8
1050
0.56
SFFBZRLH-D80-M24-L100
SFFBZRLH-D80-M24-L100
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
80
M24
100
36
32
19
16
8
1100
0.72
SFFBZRLH-D80-M24-L150
SFFBZRLH-D80-M24-L150
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
80
M24
150
36
32
19
16
8
1100
0.75
SFFBZRLH-D100-M16-L100
SFFBZRLH-D100-M16-L100
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
100
M16
100
24
36
13
10
10
1000
0.74
SFFBZRLH-D100-M16-L150
SFFBZRLH-D100-M16-L150
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
100
M16
150
24
36
13
10
10
1000
0.79
SFFBZRLH-D100-M20-L100
SFFBZRLH-D100-M20-L100
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
100
M20
100
30
36
16
13
10
1100
0.82
SFFBZRLH-D100-M20-L150
SFFBZRLH-D100-M20-L150
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
100
M20
150
30
36
16
13
10
1100
0.86
SFFBZRLH-D100-M24-L100
SFFBZRLH-D100-M24-L100
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
100
M24
100
36
36
19
16
10
1200
0.88
SFFBZRLH-D100-M24-L150
SFFBZRLH-D100-M24-L150
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
100
M24
150
36
36
19
16
10
1200
0.93
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D