IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SFGBZJLS - 中载型防滑支脚 固定调节型·金属+橡胶底座型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfgbzjls.prj},{NB=SFGBZJLS-D70-M12-L100},{CODE=SFGBZJLS},{ZJCZ=钢},{WZCZ=45#},{DZCZ=NBR},{LGCZ=45#},{BMCL=镀锌},{D=70},{M=M12},{MM=12},{L=100},{H=31.0},{B=23.0},{E=19},{F=10.0},{CZ=370},{CKZL=0.20},{PDF=SFGBZJLS.PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
WZCZ
外罩材质
ⁿ/ₐ
DZCZ
底座材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
螺纹长度
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFGBZJLS-D45-M8-L60
SFGBZJLS-D45-M8-L60
SFGBZJLS
钢
45#
NBR
45#
镀锌
45
M8
60
21.0
15.5
13
6.5
210
0.05
SFGBZJLS-D45-M10-L80
SFGBZJLS-D45-M10-L80
SFGBZJLS
钢
45#
NBR
45#
镀锌
45
M10
80
22.5
15.5
17
8.0
230
0.09
SFGBZJLS-D45-M10-L100
SFGBZJLS-D45-M10-L100
SFGBZJLS
钢
45#
NBR
45#
镀锌
45
M10
100
22.5
15.5
17
8.0
230
0.10
SFGBZJLS-D70-M12-L80
SFGBZJLS-D70-M12-L80
SFGBZJLS
钢
45#
NBR
45#
镀锌
70
M12
80
31.0
23.0
19
10.0
350
0.18
SFGBZJLS-D70-M12-L100
SFGBZJLS-D70-M12-L100
SFGBZJLS
钢
45#
NBR
45#
镀锌
70
M12
100
31.0
23.0
19
10.0
370
0.20
SFGBZJLS-D70-M12-L120
SFGBZJLS-D70-M12-L120
SFGBZJLS
钢
45#
NBR
45#
镀锌
70
M12
120
31.0
23.0
19
10.0
390
0.21
SFGBZJLS-D80-M16-L100
SFGBZJLS-D80-M16-L100
SFGBZJLS
钢
45#
NBR
45#
镀锌
80
M16
100
35.0
25.0
24
13.0
460
0.33
SFGBZJLS-D80-M16-L120
SFGBZJLS-D80-M16-L120
SFGBZJLS
钢
45#
NBR
45#
镀锌
80
M16
120
35.0
25.0
24
13.0
490
0.37
SFGBZJLS-D80-M16-L150
SFGBZJLS-D80-M16-L150
SFGBZJLS
钢
45#
NBR
45#
镀锌
80
M16
150
35.0
25.0
24
13.0
500
0.40
SFGBZJLS-D80-M20-L150
SFGBZJLS-D80-M20-L150
SFGBZJLS
钢
45#
NBR
45#
镀锌
80
M20
150
38.0
25.0
30
16.0
670
0.19
SFGBZJLS-D80-M20-L200
SFGBZJLS-D80-M20-L200
SFGBZJLS
钢
45#
NBR
45#
镀锌
80
M20
200
38.0
25.0
30
16.0
770
0.22
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D