IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GMSL - 微型直线导轨--加长.碳钢
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gmsl.prj},{NB=GMSL-10-50},{CODE=GMSL},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=58HRC~},{MAT=碳钢},{H=10},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=2.0},{N=5.5},{W=20},{B=15},{C=16},{L2=30.0},{L1=40.00},{MXL=M3x3.5},{M1=3},{M2=3.0},{G=0.0},{G1=1.2},{H2=2.20},{WR=9},{HR=6.50},{D=6.0},{HH=3.5},{DD=3.5},{P=20},{LSGDCC=M3x8},{FZ1=2.550},{FZ2=4.020},{G0=0.026},{G2=0.380},{PPATH=gmsl/gmsl3.prj},{PDF=gmsl.pdf},{LJ1=19.610},{LJ2=18.630},{LJ3=18.620}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JD
精度
ⁿ/ₐ
YY
预压
ⁿ/ₐ
HKS
滑块数
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
HKGDFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
滑块尺寸W
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸B
ⁿ/ₐ
C
滑块尺寸C
ⁿ/ₐ
L2
滑块尺寸L2
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸L1
ⁿ/ₐ
MXL
滑块尺寸M×ι
ⁿ/ₐ
WR
滑轨尺寸WR
ⁿ/ₐ
HR
滑轨尺寸HR
ⁿ/ₐ
D
滑轨尺寸D
ⁿ/ₐ
HH
滑轨尺寸h
ⁿ/ₐ
DD
滑轨尺寸d
ⁿ/ₐ
P
滑轨尺寸P
ⁿ/ₐ
LSGDCC
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
FZ1
基本动额定负载C
[kN]
FZ2
基本静额定负载Co
[kN]
G0
重量 滑块
[kg]
G2
重量 滑轨
[kg/m]
LJ1
容许静力矩MR
[KN-m]
LJ2
容许静力矩MP
[KN-m]
LJ3
容许静力矩MY
[KN-m]
GMSL-8-50
GMSL-8-50
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
8
1.5
5.0
17
12
13
21.8
30.80
M2x3
7
4.80
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
1
1.370
1.960
0.015
0.220
7.630
4.810
4.810
GMSL-10-50
GMSL-10-50
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
10
2.0
5.5
20
15
16
30.0
40.00
M3x3.5
9
6.50
6.0
3.5
3.5
20
M3x8
1
2.550
4.020
0.026
0.380
19.610
18.630
18.620
GMSL-13-50
GMSL-13-50
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
13
3.0
7.5
27
20
20
32.4
45.40
M3x4.5
12
8.00
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
1
3.720
5.880
0.054
0.650
38.230
36.270
36.260
GMSL-16-68
GMSL-16-68
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
16
4.0
8.5
32
25
25
43.4
58.80
M3x4
15
10.00
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
1
6.370
9.110
0.092
1.060
73.500
57.830
57.830
GMSL-20-79
GMSL-20-79
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
20
5.0
10.0
40
30
30
52.3
69.55
M4x6
20
11.00
9.5
5.5
6.0
60
M4x10
1
7.200
8.500
0.250
1.650
48.400
48.400
86.400
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D