IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LMFWB - 法兰型直线轴承端法兰·微型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfwb.prj},{NB=LMFWB-d12},{CODE=LMFWB},{MAT1=GCr15},{HRD=HRC58~},{SUR=-},{MAT2=GCr15 },{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=12.000},{DRTOL=0/-0.009},{QLS=4.000},{D=21.000},{DTOL=0/-0.016},{L=30.000},{LTOL=±0.3},{H=6},{D1=37},{A=29.000},{K=28.000},{F=0.000},{C=29},{W=26},{M=4},{JXTD=0.012},{C1=0.412},{CO=0.600},{G1=66},{G2=52},{G3=57},{PDF=LMFWB.PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
壳体材质
ⁿ/ₐ
HRD
壳体硬度
ⁿ/ₐ
SUR
壳体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
MAT4
密封圈材质
ⁿ/ₐ
TEM
使用环境温度
[℃]
DR
内径dr
ⁿ/ₐ
DRTOL
内径dr公差
ⁿ/ₐ
QLS
球列数
ⁿ/ₐ
D
外径D
ⁿ/ₐ
DTOL
外径D公差
ⁿ/ₐ
L
长度L
ⁿ/ₐ
LTOL
长度L公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
K
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
W
D+5
[mm]
M
[mm]
JXTD
径向跳动(MAX)
ⁿ/ₐ
C1
基本额定负载 动C
[kgf]
CO
基本额定负载 静Co
[kgf]
G1
重量 圆法兰
[g]
G2
重量 方法兰
[g]
G3
重量 对边切割法兰
[g]
LMFWB-d6
LMFWB-d6
圆型
GCr15
HRC58~
-
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
6.000
0/-0.009
4.000
12.000
0/-0.013
19.000
±0.3
5
23
17.000
18.000
0.000
17
17
3
0.012
0.206
0.260
19
15
17
LMFWB-d8
LMFWB-d8
圆型
GCr15
HRC58~
-
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
8.000
0/-0.009
4.000
15.000
0/-0.013
24.000
±0.3
5
27
21.000
21.000
0.000
21
20
3
0.012
0.265
0.380
30
25
27
LMFWB-d10
LMFWB-d10
圆型
GCr15
HRC58~
-
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
10.000
0/-0.009
4.000
19.000
0/-0.016
29.000
±0.3
6
34
26.000
26.000
0.000
26
24
4
0.012
0.372
0.550
61
50
53
LMFWB-d12
LMFWB-d12
圆型
GCr15
HRC58~
-
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
12.000
0/-0.009
4.000
21.000
0/-0.016
30.000
±0.3
6
37
29.000
28.000
0.000
29
26
4
0.012
0.412
0.600
66
52
57
LMFWB-d16
LMFWB-d16
圆型
GCr15
HRC58~
-
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
16.000
0/-0.009
4.000
28.000
0/-0.016
37.000
±0.3
6
43
35.000
33.000
20.000
29
33
4
0.012
0.780
1.180
108
90
99
LMFWB-d20
LMFWB-d20
圆型
GCr15
HRC58~
-
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
20.000
0/-0.01
5.000
32.000
0/-0.019
42.000
±0.3
8
48
39.000
37.000
22.000
32
37
5
0.015
0.882
1.370
159
130
145
LMFWB-d25
LMFWB-d25
圆型
GCr15
HRC58~
-
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
25.000
0/-0.01
6.000
40.000
0/-0.019
59.000
±0.3
8
56
47.000
45.000
27.000
39
45
5
0.015
0.980
1.570
314
283
298
LMFWB-d30
LMFWB-d30
圆型
GCr15
HRC58~
-
GCr15
POM工程塑料
NBR丁腈橡胶
-20~80
30.000
0/-0.01
6.000
45.000
0/-0.019
64.000
±0.3
10
66
55.000
51.000
32.000
45
50
6
0.015
1.570
2.740
417
350
380
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D