IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BAA - 标准型/进口型 圆锥滚子轴承 分离型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/baa.prj},{NB=BAA-32307},{CODE=BAA},{HZDH=X:外形尺寸符合国家标准},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{XD=35},{GCGG=32307},{D=80},{H=32.75},{H1=31},{H2=25.0},{XR1=2.0},{XR2=1.5},{EDZH=104},{EDZH1=116},{JXZS=4800},{JXZS1=6300},{A=20},{DA=44},{DS=44},{DDA=71},{XDA=66},{CA=4},{CB=7.5},{RA=1.5},{RB=1.5},{ZL=0.753},{PDF=baa.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HZDH
后置代号
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
XR1
r1(min)
ⁿ/ₐ
XR2
r2(min)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
JXZS
脂润滑
ⁿ/ₐ
JXZS1
油润滑
ⁿ/ₐ
A
作用点(a)
ⁿ/ₐ
DA
安装尺寸 da(max)
ⁿ/ₐ
DS
安装尺寸 Ds(max)
ⁿ/ₐ
DDA
安装尺寸 Da(max)
ⁿ/ₐ
XDA
安装尺寸 Da(min)
ⁿ/ₐ
CA
安装尺寸 Ca(min)
ⁿ/ₐ
CB
安装尺寸 Cb(min)
ⁿ/ₐ
RA
安装尺寸 ra(max)
ⁿ/ₐ
RB
安装尺寸 rb(max)
ⁿ/ₐ
ZL
重量kg(参考)
ⁿ/ₐ
BAA-30203
BAA-30203
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
17
30203
40
13.25
12
11.0
1.0
1.0
20.9
22.2
9000
13000
10
23
23
34
34
2
2.0
1.0
1.0
0.0795
BAA-30303
BAA-30303
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
17
30303
47
15.25
14
12.0
1.0
1.0
27.5
25.7
8500
12000
10
25
23
41
40
2
3.0
1.0
1.0
0.131
BAA-30304
BAA-30304
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
20
30304
52
16.25
15
13.0
1.5
1.5
32.8
32.2
8000
11000
11
28
27
45
44
2
3.0
1.0
1.0
0.169
BAA-32005X
BAA-32005X
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
25
32005X
47
15.00
15
11.5
0.6
0.6
26
39.5
8000
11000
12
30
30
42
40
3
3.5
0.6
0.6
0.122
BAA-32205
BAA-32205
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
25
32205
52
19.25
18
16.0
1.0
1.0
41.6
45.2
7300
9800
13
31
31
46
43
2
4.0
1.0
1.0
0.184
BAA-30305
BAA-30305
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
25
30305
62
18.25
17
15.0
1.5
1.5
49.1
46.4
6700
9000
13
34
32
55
54
2
3.0
1.0
1.0
0.265
BAA-32006X
BAA-32006X
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
30
32006X
55
17.00
17
13.0
1.0
1.0
32.9
50.8
6700
9000
13
35
36
49
48
3
4.0
1.0
1.0
0.181
BAA-30206
BAA-30206
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
30
30206
62
17.25
16
14.0
1.0
1.0
42.6
48.2
6300
8500
14
38
36
56
53
2
3.0
1.0
1.0
0.241
BAA-32206
BAA-32206
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
30
32206
62
21.25
20
17.0
1.0
1.0
51
61.8
6300
8500
15
37
36
56
52
3
4.0
1.0
1.0
0.291
BAA-30306
BAA-30306
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
30
30306
72
20.75
19
16.0
1.5
1.5
61.7
61.1
5600
7500
15
41
37
65
62
3
4.5
1.0
1.0
0.394
BAA-32007X
BAA-32007X
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
35
32007X
62
18.00
18
14.0
1.0
1.0
39.2
57.6
6000
8000
15
41
41
56
54
4
4.0
1.0
1.0
0.233
BAA-30207
BAA-30207
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
35
30207
72
18.25
17
15.0
1.5
1.5
53.5
60.8
5300
7000
15
44
42
65
62
3
3.0
1.0
1.0
0.34
BAA-32207
BAA-32207
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
35
32207
72
24.25
23
19.0
1.5
1.5
67.6
84.3
5300
7000
18
43
42
65
61
3
5.0
1.0
1.0
0.451
BAA-32307
BAA-32307
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
35
32307
80
32.75
31
25.0
2.0
1.5
104
116
4800
6300
20
44
44
71
66
4
7.5
1.5
1.5
0.753
BAA-32008X
BAA-32008X
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
40
32008X
68
19.00
19
14.5
1.0
1.0
49
69.1
5300
7000
15
46
46
62
60
4
4.5
1.0
1.0
0.277
BAA-30208
BAA-30208
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
40
30208
80
19.75
18
16.0
1.5
1.5
62
60.8
4800
6300
17
49
47
73
69
3
3.5
1.0
1.0
0.431
BAA-32208
BAA-32208
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
40
32208
80
24.75
23
19.0
1.5
1.5
76.8
94.7
4800
6300
19
49
47
73
68
3
5.5
1.0
1.0
0.541
BAA-30308
BAA-30308
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
40
30308
90
25.25
23
20.0
2.0
1.0
95.1
105
4500
6000
20
48
50
75
70
5
5.0
1.5
1.5
0.761
BAA-32009X
BAA-32009X
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
45
32009X
75
20.00
20
15.5
1.0
1.0
56
75
4800
6300
16
52
51
69
67
4
4.5
1.0
1.0
0.35
BAA-30209
BAA-30209
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
45
30209
85
20.75
19
16.0
1.5
1.5
71
80.1
4500
6000
18
54
52
78
74
3
4.5
1.0
1.0
0.477
BAA-32209
BAA-32209
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
45
32209
85
24.75
23
19.0
1.5
1.5
82.5
131
4500
6000
20
54
52
78
73
3
5.5
1.0
1.0
0.594
BAA-30309
BAA-30309
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
45
30309
100
27.25
25
22.0
2.0
1.5
109
129
4000
5300
21
59
54
91
86
3
5.0
1.5
1.5
1.01
BAA-31309
BAA-31309
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
45
31309
100
27.25
25
18.0
2.0
1.5
96.3
108
3400
4500
32
57
54
91
79
4
9.0
1.5
1.5
0.945
BAA-32010X
BAA-32010X
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
50
32010X
80
20.00
20
15.5
1.0
1.0
59.5
82.3
4500
6300
18
57
56
74
72
4
4.5
1.0
1.0
0.38
BAA-30210
BAA-30210
标准型
X:外形尺寸符合国家标准
GCr15
SUJ2
GB/T307.1 6级
50
30210
90
21.75
20
17.0
1.5
1.5
79.1
102
4300
5600
20
58
57
83
79
3
4.5
1.0
1.0
0.559
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D