IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BEF - 陶瓷轴承 密封式
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bef.prj},{NB=BEF-6904DDCE},{CODE=BEF},{GCGG=6904DDCE},{ZQ=ZrO2},{Q=ZrO2},{ZGWD=200℃},{XD=20},{D=37},{B=9},{XR1=0.3},{DS1=22},{DS=24},{DH=35.0},{ZL=28},{PDF=bef.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
ZQ
轴圈
[材质]
LX
类型
ⁿ/ₐ
BCJ
保持架
[材质]
Q
球
[材质]
ZGWD
最高使用温度
[材质]
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
XR1
r1
[mm]
DS
安装尺寸 Ds(max)
ⁿ/ₐ
DH
安装尺寸 dh(max)
[mm]
ZL
重量g(参考)
ⁿ/ₐ
BEF-6800DDCE
BEF-6800DDCE
6800DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
10
19
5
0.3
12.5
17.0
4
BEF-6900DDCE
BEF-6900DDCE
6900DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
10
22
6
0.3
13
20.0
7
BEF-6000DDCE
BEF-6000DDCE
6000DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
10
26
8
0.3
13.5
24.0
14
BEF-62000DDCE
BEF-62000DDCE
62000DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
10
30
9
0.6
16
26.0
25
BEF-6300DDCE
BEF-6300DDCE
6300DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
10
35
11
0.6
16.5
31.0
40
BEF-6801DDCE
BEF-6801DDCE
6801DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
12
21
5
0.3
14.5
19.0
5
BEF-6901DDCE
BEF-6901DDCE
6901DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
12
24
6
0.3
15
22.0
8
BEF-6001DDCE
BEF-6001DDCE
6001DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
12
28
8
0.3
16
26.0
17
BEF-6201DDCE
BEF-6201DDCE
6201DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
12
32
10
0.6
17
28.0
28
BEF-6301DDCE
BEF-6301DDCE
6301DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
12
37
12
1.0
18
32.0
46
BEF-6802DDCE
BEF-6802DDCE
6802DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
15
24
5
0.3
17.5
22.0
5
BEF-6902DDCE
BEF-6902DDCE
6902DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
15
28
7
0.3
17.5
26.0
12
BEF-6002DDCE
BEF-6002DDCE
6002DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
15
32
9
0.3
19
30.0
24
BEF-6202DDCE
BEF-6202DDCE
6202DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
15
35
11
0.6
20
31.0
35
BEF-6302DDCE
BEF-6302DDCE
6302DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
15
42
13
1.0
22.5
37.0
64
BEF-6803DDCE
BEF-6803DDCE
6803DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
17
26
5
0.3
19.5
24.0
5
BEF-6903DDCE
BEF-6903DDCE
6903DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
17
30
7
0.3
20
28.0
13
BEF-6003DDCE
BEF-6003DDCE
6003DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
17
35
10
0.3
21
33.0
32
BEF-6203DDCE
BEF-6203DDCE
6203DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
17
40
12
0.6
23
36.0
52
BEF-6303DDCE
BEF-6303DDCE
6303DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
17
47
14
1.0
25.5
42.0
87
BEF-6804DDCE
BEF-6804DDCE
6804DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
20
32
7
0.3
22.5
30.0
13
BEF-6904DDCE
BEF-6904DDCE
6904DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
20
37
9
0.3
24
35.0
28
BEF-6004DDCE
BEF-6004DDCE
6004DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
20
42
12
0.6
26
38.0
52
BEF-6204DDCE
BEF-6204DDCE
6204DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
20
47
14
1.0
28
42.0
82
BEF-6304DDCE
BEF-6304DDCE
6304DDCE
ZrO2
保持架型
PTFE(聚四氟乙烯)
ZrO2
200℃
20
52
15
1.1
28
45.5
110
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D