IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BSQZ - 杆端关节轴承 直杆型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bsqz.prj},{NB=BSQZ-12RS},{CODE=BSQZ},{GCGD=12RS},{LX=直杆型},{QTZ=锌合金},{GD=碳素结构钢},{GD1=淬火},{MF=丁腈橡胶},{D=12},{D1=M12x1.25},{D1F=12},{D2=17},{D3=32},{V1=17},{V2=21.0},{S1=15},{S2=19},{L=84.0},{L1=40},{L2=6.5},{L3=20},{DA=17.5},{DB=22},{DC=32},{TZJ=15},{ZH=11},{ZL=180},{PDF=bsqz.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
GCGD
公称规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
QTZ
球头座
[材质]
GD
杆端
[材质]
GD1
杆端
[热处理]
MF
密封
[材质]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
V1
[min]
V2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
L
[max]
L1
[mm]
L2
[max]
L3
[min]
DA
Da
[max]
DB
Db
[max]
DC
Dc
[max]
TZJ
调整角
ⁿ/ₐ
ZH
载荷/KN
ⁿ/ₐ
ZL
重量
[g]
BSQZ-5RS
BSQZ-5RS
BSQZ
5RS
直杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
5
M5x0.8
9
20
8
11.0
7
9
46.0
24
4.0
12
9.0
11
17
15
2.8
25
BSQZ-6RS
BSQZ-6RS
BSQZ
6RS
直杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
6
M6x1.0
10
20
11
12.2
8
11
55.2
28
5.0
15
10.0
13
20
15
3.7
41
BSQZ-8RS
BSQZ-8RS
BSQZ
8RS
直杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
8
M8x1.25
12
24
12
16.0
10
14
63.5
32
5.0
16
12.5
16
24
15
5.8
75
BSQZ-10RS
BSQZ-10RS
BSQZ
10RS
直杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
10
M10x1.25
14
30
15
19.5
11
17
74.5
35
6.5
18
15.0
19
28
15
8.4
120
BSQZ-12RS
BSQZ-12RS
BSQZ
12RS
直杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
12
M12x1.25
17
32
17
21.0
15
19
84.0
40
6.5
20
17.5
22
32
15
11
180
BSQZ-14RS
BSQZ-14RS
BSQZ
14RS
直杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
14
M14x1.5
19
38
22
23.5
17
22
103.0
45
8.0
25
20.0
25
36
11
15
270
BSQZ-16RS
BSQZ-16RS
BSQZ
16RS
直杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
16
M16x1.5
22
44
23
23.5
19
22
112.0
50
8.0
27
22.0
27
40
11
15
360
BSQZ-18RS
BSQZ-18RS
BSQZ
18RS
直杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
18
M18x1.5
23
45
25
31.0
20
27
130.5
58
10.0
32
25.0
31
45
11
19
540
BSQZ-20RS
BSQZ-20RS
BSQZ
20RS
直杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
20
M20x1.5
27
50
25
29.0
24
30
133.0
63
10.0
38
27.5
34
45
7.5
19
570
BSQZ-22RS
BSQZ-22RS
BSQZ
22RS
直杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
22
M22x1.5
27
52
26
33.0
24
32
145.0
70
12.0
43
30.0
37
50
7.5
23
760
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D