IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HQ-BMO - 进口型/标准型 带座轴承 滑块型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/hq-bmo.prj},{NB=HQ-BMO-25},{CODE=HQ-BMO},{CODE1=25},{GCGG=UCT205},{LX=带滑块座},{ZCZ=HT200 灰铸铁},{ZC=GCr15},{D=25},{N1=16},{LB=10},{H2=51},{N2=32},{N=19},{LC=51},{A1=12},{H1=76},{H=89},{L=97},{A=32},{A2=24},{LA=62},{B=34.0},{U=14.3},{CCGC=±0.5},{WZPC=0.6},{DZH=14000},{JZH=7880},{ZL=830},{PDF=hq-bmo.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
GCGG
公称尺寸
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZCZ
轴承座
[材质]
ZC
轴承
[材质]
D
[mm]
N1
[mm]
LB
Lb
[mm]
H2
[mm]
N2
[mm]
N
[mm]
LC
L
[mm]
A1
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
LA
La
[mm]
B
[mm]
U
[mm]
CCGC
安装孔尺寸公差
ⁿ/ₐ
WZPC
安装孔位置偏
ⁿ/ₐ
DZH
动载荷
[N]
JZH
静载荷
[N]
ZL
重量
[g]
HQ-BMO-12
HQ-BMO-12
HQ-BMO
UCT201
带滑块座
HT200 灰铸铁
GCr15
12
16
10
51
32
19
51
12
76
89
94
32
21
61
31.0
12.7
±0.5
0.6
12800
6650
790
HQ-BMO-15
HQ-BMO-15
HQ-BMO
UCT202
带滑块座
HT200 灰铸铁
GCr15
15
16
10
51
32
19
51
12
76
89
94
32
21
61
31.0
12.7
±0.5
0.6
12800
6650
780
HQ-BMO-17
HQ-BMO-17
HQ-BMO
UCT203
带滑块座
HT200 灰铸铁
GCr15
17
16
10
51
32
19
51
12
76
89
94
32
21
61
31.0
12.7
±0.5
0.6
12800
6650
760
HQ-BMO-20
HQ-BMO-20
HQ-BMO
UCT204
带滑块座
HT200 灰铸铁
GCr15
20
16
10
51
32
19
51
12
76
89
94
32
21
61
31.0
12.7
±0.5
0.6
12800
6650
740
HQ-BMO-25
HQ-BMO-25
HQ-BMO
UCT205
带滑块座
HT200 灰铸铁
GCr15
25
16
10
51
32
19
51
12
76
89
97
32
24
62
34.0
14.3
±0.5
0.6
14000
7880
830
HQ-BMO-30
HQ-BMO-30
HQ-BMO
UCT206
带滑块座
HT200 灰铸铁
GCr15
30
16
10
56
37
22
57
12
89
102
113
37
28
70
38.1
15.9
±0.5
0.6
19500
11200
1300
HQ-BMO-35
HQ-BMO-35
HQ-BMO
UCT207
带滑块座
HT200 灰铸铁
GCr15
35
16
13
64
37
22
64
12
89
102
129
37
30
78
42.9
17.5
±0.5
0.8
25700
15200
1600
HQ-BMO-40
HQ-BMO-40
HQ-BMO
UCT208
带滑块座
HT200 灰铸铁
GCr15
40
19
16
83
49
29
83
16
102
114
144
49
33
88
49.2
19.0
±0.5
0.8
19600
18200
2400
HQ-BMO-45
HQ-BMO-45
HQ-BMO
UCT209
带滑块座
HT200 灰铸铁
GCr15
45
19
16
83
49
29
83
16
102
117
144
49
35
87
49.2
19.0
±0.5
0.8
31850
20800
2400
HQ-BMO-50
HQ-BMO-50
HQ-BMO
UCT210
带滑块座
HT200 灰铸铁
GCr15
50
19
16
83
49
29
86
16
102
117
149
49
37
90
51.6
19.0
±0.5
0.8
35100
23200
2500
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D