IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAOBH - 背向组合向心轴承-法兰型轴承座组件
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/haobh.prj},{NB=HAOBH-7005ZZ-N},{CODE=HAOBH},{ZC=钢},{GB2=N},{XH=7005ZZ},{L=38},{DD=25},{DH7=47},{H7=+0.025/0},{B=12},{B2=26},{H=98},{D2=63},{T=15},{T1=8},{DH=41},{D1G6=65},{G6=-0.010/-0.029},{D=80},{D1=14.0},{DD2=9.0},{H1=8.5},{PPATH=zhouchengzuo/haobh/haobh9.prj},{GBD=47.0},{T2=10.0},{D3=53.0},{DD3=8.0},{DD4=4.5},{TT2=4.1},{D5=31.0},{S1=40.0},{S2=32.0},{ST=7.0},{FJ1=D30407},{RA=36.0},{RB=30.0},{RT=4.7},{R=0.7},{FJ2=P30},{LS2=M4-10},{WD=30},{ND=25},{ZHT=10.5},{PDF=haobh.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
GB
盖板材质
ⁿ/ₐ
GB1
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
LS
螺栓
ⁿ/ₐ
LS1
螺栓表面处理
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
L
[mm]
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
H7
H7公差
[mm]
B
[mm]
B2
b2
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
DH
[mm]
D1G6
[mm]
G6
G6公差
[mm]
D
[mm]
D1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
GBD
盖板D
[mm]
T2
[mm]
D3
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
TT2
t2
[mm]
D5
d5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
ST
[mm]
FJ1
附件油封
ⁿ/ₐ
RA
Ra
[mm]
RB
Rb
[mm]
RT
Rt
[mm]
R
[mm]
FJ2
附件O形圈
ⁿ/ₐ
LS2
盖板螺栓
ⁿ/ₐ
WD
轴环外径
[mm]
ND
轴环内径
[mm]
ZHT
轴环厚度
[mm]
HAOBH-7002ZZ-N
HAOBH-7002ZZ-N
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7002ZZ
29
15
32
+0.025/0
9
20
75
48
12
6
28
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.5
32.0
8.0
40.0
6.5
3.5
3.1
21.0
32.0
22.0
5.0
G20325
24.0
20.0
3.2
0.4
P20
M3-8
20
15
8.5
HAOBH-7003ZZ-N
HAOBH-7003ZZ-N
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7003ZZ
31
17
35
+0.025/0
10
22
75
48
12
6
31
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.5
35.0
8.0
40.0
6.5
3.5
3.1
21.0
32.0
22.0
5.0
G20325
24.0
20.0
3.2
0.4
P20
M3-8
20
17
8.5
HAOBH-7004ZZ-N
HAOBH-7004ZZ-N
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7004ZZ
36
20
42
+0.025/0
12
26
92
58
15
7
36
60
-0.010/-0.029
75
14.0
9.0
8.5
42.0
9.0
48.0
8.0
4.5
4.1
26.0
35.0
27.0
6.0
D25356
31.0
25.0
4.7
0.7
P25
M4-10
25
20
9.5
HAOBH-7005ZZ-N
HAOBH-7005ZZ-N
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7005ZZ
38
25
47
+0.025/0
12
26
98
63
15
8
41
65
-0.010/-0.029
80
14.0
9.0
8.5
47.0
10.0
53.0
8.0
4.5
4.1
31.0
40.0
32.0
7.0
D30407
36.0
30.0
4.7
0.7
P30
M4-10
30
25
10.5
HAOBH-7006ZZ-N
HAOBH-7006ZZ-N
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7006ZZ
40
30
55
+0.030/0
13
28
120
78
18
8
48
80
-0.010/-0.029
98
17.5
11.0
10.5
55.0
10.0
64.0
9.5
5.5
5.1
41.0
50.0
42.0
6.5
D40506.5
41.0
35.0
4.7
0.7
P35
M5-12
40
30
10.5
HAOBH-7007ZZ-N
HAOBH-7007ZZ-N
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7007ZZ
43
35
62
+0.030/0
14
30
126
84
18
9
55
86
-0.012/-0.034
106
17.5
11.0
10.5
62.0
11.0
72.0
9.5
5.5
5.1
46.0
60.0
47.0
9.0
D45609
46.0
40.0
4.7
0.7
P40
M5-12
45
35
11.5
HAOBH-7008ZZ-N
HAOBH-7008ZZ-N
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7008ZZ
46
40
68
+0.030/0
15
32
140
92
20
9
60
95
-0.012/-0.034
116
17.5
11.0
10.5
68.0
11.0
78.0
11.0
6.6
6.1
51.0
65.0
52.0
9.0
D50659
51.0
45.0
4.7
0.7
P45
M6-12
50
40
11.5
HAOBH-7009ZZ-N
HAOBH-7009ZZ-N
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7009ZZ
48
45
75
+0.030/0
16
34
145
98
20
9
69
100
-0.012/-0.034
122
17.5
11.0
10.5
75.0
11.0
85.0
11.0
6.6
6.1
56.0
70.0
57.0
9.0
D55709
56.0
50.0
4.7
0.7
P50
M6-12
55
45
11.5
HAOBH-7010ZZ-N
HAOBH-7010ZZ-N
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
碳钢
四氧化三铁保护膜
7010ZZ
50
50
80
+0.030/0
16
34
147
101
20
11
74
105
-0.012/-0.034
124
17.5
11.0
10.5
80.0
13.0
88.0
11.0
6.6
6.1
61.0
75.0
62.0
9.0
D60759
70.0
60.0
7.5
0.8
P60
M6-15
60
50
13.5
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D