IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HARBZ - 外圈固定嵌入型-法兰型轴承座组件
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C3-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/harbz.prj},{NB=HARBZ-6904ZZ-L60},{CODE=HARBZ},{MZC=钢},{GMDZ=一般结构用钢},{XH=6904ZZ},{L=60},{L1=60,80,100},{S=15},{DD=20},{DH7=37},{H7=+0.025/0},{B=9},{B1=11},{H=87},{DD2=53},{T=15},{DH=34},{DLG6=55},{GCG6=-0.010/-0.029},{D=70},{D1=14.0},{D2=9.0},{H1=8.5},{T1=7},{PDF=harbz.pdf},{M=4.0},{M1=3.0},{PPATH=zhouchengzuo/harbz/harbz5.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
MZC
轴承材质
ⁿ/ₐ
GMDZ
固定座、外圈固定盖板材质
ⁿ/ₐ
SGDZ
固定座、外圈固定盖板表面处理
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
S
[mm]
DD
d
[mm]
DH7
dh7
[mm]
H7
H7公差
[mm]
B
[mm]
B1
b1
[mm]
H
[mm]
DD2
D2
[mm]
T
[mm]
DH
dh
[mm]
DLG6
[mm]
GCG6
g6公差
[mm]
D
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
[mm]
T1
[mm]
HARBZ-6902ZZ-L40
HARBZ-6902ZZ-L40
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6902ZZ
10
15
28
+0.021/0
7
9
70
43
12
25
45
-0.009/-0.025
57
11.0
6.6
6.5
6
HARBZ-6002ZZ-L50
HARBZ-6002ZZ-L50
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6002ZZ
10
15
32
+0.025/0
9
11
75
48
12
28
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.5
6
HARBZ-6903ZZ-L50
HARBZ-6903ZZ-L50
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6903ZZ
10
17
30
+0.021/0
7
9
70
43
12
27
45
-0.009/-0.025
57
11.0
6.6
6.5
6
HARBZ-6003ZZ-L60
HARBZ-6003ZZ-L60
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6003ZZ
10
17
35
+0.025/0
10
12
75
48
12
31
50
-0.009/-0.025
62
11.0
6.6
6.5
6
HARBZ-6904ZZ-L60
HARBZ-6904ZZ-L60
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6904ZZ
15
20
37
+0.025/0
9
11
87
53
15
34
55
-0.010/-0.029
70
14.0
9.0
8.5
7
HARBZ-6004ZZ-L70
HARBZ-6004ZZ-L70
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6004ZZ
15
20
42
+0.025/0
12
14
92
58
15
36
60
-0.010/-0.029
75
14.0
9.0
8.5
7
HARBZ-6005ZZ-L70
HARBZ-6005ZZ-L70
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6005ZZ
15
25
47
+0.025/0
12
14
98
63
15
41
65
-0.010/-0.029
80
14.0
9.0
8.5
8
HARBZ-6006ZZ-L70
HARBZ-6006ZZ-L70
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6006ZZ
15
30
55
+0.030/0
13
15
120
78
18
48
80
-0.010/-0.029
100
17.5
11.0
10.5
8
HARBZ-6007ZZ-L80
HARBZ-6007ZZ-L80
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6007ZZ
15
35
62
+0.030/0
14
16
126
84
18
55
86
-0.012/-0.034
106
17.5
11.0
10.5
9
HARBZ-6008ZZ-L80
HARBZ-6008ZZ-L80
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6008ZZ
20
40
68
+0.030/0
15
17
140
92
20
60
95
-0.012/-0.034
116
17.5
11.0
10.5
9
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D