您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Long Red Brass Nut - TGM-LRM
Neff Gewindetriebe
Trapezoidal Screw Drives TGT
Trapezoidal Nuts TGM
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/trapezgewinde/trapezgewindemuttern/lrm.prj},{NB=LRM Tr 26x5-0},{TYP=LRM Tr 26x5},{THR=Tr26x5},{THRX=26x5},{COGX=26.00},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{SPINDEL=26x5},{NDM=26},{KDM=23.094},{P=5},{E=50},{C=48},{MASSE=0.580},{GW=0.645},{FLT=1257},{A1=1.000},{CHAM=2.500},{IDNR=00000272},{CNSCTN=74153900},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
E
[mm]
C
[mm]
MASSE
Weight
[kg]
GW
Weight
[kg]
FLT
Flächentraganteil
[mm^2]
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
LRM Tr 10x2-0
LRM Tr 10x2
22
20
0.056
0.055
200
00000256
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 10x3-0
LRM Tr 10x3
22
20
0.056
0.055
184
00000257
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 12x3-0
LRM Tr 12x3
26
24
0.092
0.095
277
00000258
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 12x6 P3-0
LRM Tr 12x6 P3
26
24
0.092
0.095
277
00000259
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 14x3-0
LRM Tr 14x3
30
28
0.140
0.145
388
00000260
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 14x4-0
LRM Tr 14x4
30
28
0.140
0.145
366
00000261
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 16x2-0
LRM Tr 16x2
36
32
0.250
0.250
546
00000262
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 16x4-0
LRM Tr 16x4
36
32
0.250
0.240
493
00000263
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 16x8 P4-0
LRM Tr 16x8 P4
36
32
0.250
0.240
493
00000264
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 18x4-0
LRM Tr 18x4
40
36
0.340
0.335
639
00000265
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 18x8 P4-0
LRM Tr 18x8 P4
40
36
0.340
0.335
639
00011839
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 20x4-0
LRM Tr 20x4
45
40
0.480
0.470
804
00000266
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 20x8 P4-0
LRM Tr 20x8 P4
45
40
0.450
0.470
804
00000267
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 20x16 P4-0
LRM Tr 20x16 P4
45
40
0.450
0.470
804
00010967
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 22x5-0
LRM Tr 22x5
45
40
0.460
0.455
859
00000268
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 22x24 P4S-0
LRM Tr 22x24 P4S
45
40
0.460
0.455
859
00000269
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 24x5-0
LRM Tr 24x5
50
48
0.690
0.680
1150
00000270
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 24x10 P5-0
LRM Tr 24x10 P5
50
48
0.650
0.680
1150
00000271
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 26x5-0
LRM Tr 26x5
50
48
0.580
0.645
1257
00000272
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 28x5-0
LRM Tr 28x5
60
60
1.200
1.215
1724
00000273
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 30x6-0
LRM Tr 30x6
60
60
1.200
1.185
1810
00000274
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 30x12 P6-0
LRM Tr 30x12 P6
60
60
1.200
1.185
1810
00000275
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 32x6-0
LRM Tr 32x6
60
60
1.200
1.130
1944
00000176
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 36x6-0
LRM Tr 36x6
75
72
2.200
2.270
2679
00000277
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
LRM Tr 36x12 P6-0
LRM Tr 36x12 P6
75
72
2.200
2.270
2679
00023018
74153900
Die aktuelle Lieferzeit f...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D