IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
QA認證資訊
目錄: Neff Gewindetriebe
Created: 19.10.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Sicherheitsfangmutter - flanschseitig, lang optisch überwacht - TGM-SF3
Neff Gewindetriebe
Trapezoidal Screw Drives TGT
Trapezoidal Nuts TGM
Powered by
CAD模型選擇
{neff_gwtr/trapezgewinde/trapezgewindemuttern/sf3.prj},{NB=SF3-Tr36x6},{IDNR=},{TYP=SF3-Tr36x6},{THR=Tr36x6},{THRX=36x6},{DXB=3.0},{TKB=40.5},{SPINDEL=36x6},{D1=45},{D4=58},{D5=7},{D6=70.0},{L1=10},{L2=59},{L5K=102},{L5L=123},{L7=16},{X=5},{MASSEK=0.85},{MASSEL=0.99},{FLT=2173},{NDM=36},{P=6},{CAM=3.000},{FMX=5},{LSZK=38},{LSZL=59},{Y=14.500},{CNSCTN=74153300},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYP
type
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1h9
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L5K
Total length short version
[mm]
L5L
Total length long version
[mm]
L7
[mm]
X
[mm]
MASSEK
Masse kurz
[kg]
MASSEL
Masse lang
[kg]
FLT
Flächentraganteil
[mm2]
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
SF3-Tr12x3
SF3-Tr12x3
24
32
6
40.0
10
28
50
60
12
4
0.17
0.2
327
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr12x6-P3
SF3-Tr12x6-P3
24
32
6
40.0
10
28
50
60
12
4
0.17
0.2
327
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr14x4
SF3-Tr14x4
28
38
6
48.0
8
35
61
74
12
4
0.35
0.41
465
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr16x4
SF3-Tr16x4
28
38
6
48.0
8
44
76
92
12
4
0.37
0.43
691
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr16x8-P4
SF3-Tr16x8-P4
28
38
6
48.0
8
44
76
92
12
4
0.37
0.43
691
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr18x4
SF3-Tr18x4
28
38
6
48.0
8
44
76
92
12
4
0.37
0.43
790
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr18x8-P4
SF3-Tr18x8-P4
28
38
6
48.0
8
44
76
92
12
4
0.37
0.43
790
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr20x4
SF3-Tr20x4
32
45
7
55.0
8
44
76
92
12
4
0.44
0.51
889
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr20x8-P4
SF3-Tr20x8-P4
32
45
7
55.0
8
44
76
92
12
4
0.44
0.51
889
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr20x16-P4
SF3-Tr20x16-P4
32
45
7
55.0
8
44
76
92
12
4
0.44
0.51
889
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr24x5
SF3-Tr24x5
32
45
7
55.0
8
44
77
93
12
5
0.45
0.52
1049
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr24x10-P5
SF3-Tr24x10-P5
32
45
7
55.0
8
44
77
93
12
5
0.45
0.52
1049
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr30x6
SF3-Tr30x6
38
50
7
62.0
8
46
81
97
14
5
0.55
0.63
1365
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr30x12-P6
SF3-Tr30x12-P6
38
50
7
62.0
8
46
81
97
14
5
0.55
0.63
1365
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr36x6
SF3-Tr36x6
45
58
7
70.0
10
59
102
123
16
5
0.85
0.99
2173
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr36x12-P6
SF3-Tr36x12-P6
45
58
7
70.0
10
59
102
123
16
5
0.85
0.99
2173
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr40x7
SF3-Tr40x7
63
78
9
95.0
10
73
124
152
16
6
2.53
3.04
2984
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr40x14-P7
SF3-Tr40x14-P7
63
78
9
95.0
10
73
124
152
16
6
2.53
3.04
2984
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr50x8
SF3-Tr50x8
72
90
11
110.0
10
97
163
200
18
6
3.89
4.68
5034
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr55x9
SF3-Tr55x9
72
90
11
110.0
10
97
164
201
18
8
3.8
4.5
5497
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr60x9
SF3-Tr60x9
85
105
11
125.0
10
99
168
205
20
8
5.5
6.57
6172
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr60x12
SF3-Tr60x12
85
105
11
125.0
10
99
168
205
20
9
5.5
6.57
6172
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr60x24-P12
SF3-Tr60x24-P12
85
105
11
125.0
10
99
168
205
20
9
5.5
6.57
6172
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr70x10
SF3-Tr70x10
95
140
17
180.0
16
100
170
208
30
9
9.88
11.15
7267
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
SF3-Tr70x12
SF3-Tr70x12
95
140
17
180.0
16
100
170
208
30
9
9.88
11.15
7267
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D