피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
SaniJet 20 - Toftejorg SaniJet 20 Rotary Jet Head
Alfa Laval
Tank Equipment
Tank Cleaning Equipment
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/tank_equipment/tank_cleaning_equipment/sanijet_20.prj},{NB=TE24B10250},{IDNR=TE24B10250},{HIDE=1},{INFO=Data Sheet},{PRODUCT=SaniJet 20A 2x2/700 1\"x3\"cl F-SAT},{CONFIG=2x2},{W=12.0},{BAR=5},{FLOW=1.0},{ICT=Clamp},{ICN=ISO 2852},{ICS=1\"},{TCT=Clamp},{TCN=ISO 2852},{TCS=3\"},{DPE=700},{FINISH=},{MATERIAL=AISI 316L},{POLYMER=},{DOC=FAT&SAT incl. Qdoc},{ATEX=No},{IDNRPIC=te24b10250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Order Code
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Description
ⁿ/ₐ
CONFIG
Configuration
ⁿ/ₐ
BAR
Recommended Pressure
[barg]
FLOW
Flow Rate
[m3/h]
ICT
Inlet Connection Type
ⁿ/ₐ
ICN
Inlet Connection Norm
ⁿ/ₐ
ICS
Inlet Connection Size
ⁿ/ₐ
TCT
Tank Connection Type
ⁿ/ₐ
TCN
Tank Connection Norm
ⁿ/ₐ
TCS
Tank Connection Size
ⁿ/ₐ
DPE
Down pipe/Extension
[mm]
FINISH
Add-on Finish
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
POLYMER
Add-on Polymer
ⁿ/ₐ
DOC
Documentation
ⁿ/ₐ
ATEX
ⁿ/ₐ
TE20B00004
TE20B00004
SaniJet 20 2x2/500 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
500
AISI 316L
FFKM
No
TE20B00010
TE20B00010
SaniJet 20 2x2/500 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
500
AISI 316L
FPM
No
TE20B00050
TE20B00050
SaniJet 20 2x2/500 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
500
AISI 316L
FAT&SAT incl. Qdoc
No
TE20B00054
TE20B00054
SaniJet 20 2x2/500 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
500
AISI 316L
FFKM
FAT&SAT incl. Qdoc
No
TE20B00060
TE20B00060
SaniJet 20 2x2/500 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
500
AISI 316L
FAT&SAT incl. Qdoc
Yes
TE20B00064
TE20B00064
SaniJet 20 2x2/500 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
500
AISI 316L
FFKM
FAT&SAT incl. Qdoc
Yes
TE20B00071
TE20B00071
SaniJet 20 2x2/500 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
500
AISI 316L
FPM
Yes
TE20B00074
TE20B00074
SaniJet 20 2x2/500 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
500
AISI 316L
FFKM
Yes
TE20B00080
TE20B00080
SaniJet 20 2x2/500 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
500
AISI 316L
Qdoc
Yes
TE20B00081
TE20B00081
SaniJet 20 2x2/500 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
500
AISI 316L
FPM
Qdoc
Yes
TE20B00084
TE20B00084
SaniJet 20 2x2/500 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
500
AISI 316L
FFKM
Qdoc
Yes
TE20B00094
TE20B00094
SaniJet 20 2x2/500 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
500
AISI 316L
FFKM
Qdoc
No
TE20B00110
TE20B00110
SaniJet 20 2x2/350 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
350
AISI 316L
FPM
No
TE20B00150
TE20B00150
SaniJet 20 2x2/350 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
350
AISI 316L
FAT&SAT incl. Qdoc
No
TE20B00154
TE20B00154
SaniJet 20 2x2/350 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
350
AISI 316L
FFKM
FAT&SAT incl. Qdoc
No
TE20B00160
TE20B00160
SaniJet 20 2x2/350 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
350
AISI 316L
FAT&SAT incl. Qdoc
Yes
TE20B00164
TE20B00164
SaniJet 20 2x2/350 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
350
AISI 316L
FFKM
FAT&SAT incl. Qdoc
Yes
TE20B00170
TE20B00170
SaniJet 20 2x2/350 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
350
AISI 316L
Yes
TE20B00171
TE20B00171
SaniJet 20 2x2/350 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
350
AISI 316L
FPM
Yes
TE20B00174
TE20B00174
SaniJet 20 2x2/350 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
350
AISI 316L
FFKM
Yes
TE20B00180
TE20B00180
SaniJet 20 2x2/350 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
350
AISI 316L
Qdoc
Yes
TE20B00181
TE20B00181
SaniJet 20 2x2/350 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
350
AISI 316L
FPM
Qdoc
Yes
TE20B00184
TE20B00184
SaniJet 20 2x2/350 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
350
AISI 316L
FFKM
Qdoc
Yes
TE20B00194
TE20B00194
SaniJet 20 2x2/350 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
350
AISI 316L
FFKM
Qdoc
No
TE20B00204
TE20B00204
SaniJet 20 2x2/700 1"x3"c...
2x2
5
1.0
Clamp
ISO 2852
1"
Clamp
ISO 2852
3"
700
AISI 316L
FFKM
No
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D