IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
13089, 13091, 13093, 13095 m - Roll-In T-Nuts with Spring Leaf, Self-Aligning
80/20
Metric
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/fastening_options/13089_m.prj},{NB=13089_m},{MAT=Steel},{FIN=Zinc Plated},{A=M4},{B=16.00},{C=11.60},{D=4.60},{E=7.90},{F=1.00},{G=5.20},{H=3.00},{CC=8-15, 8-30, 8-40},{R=0.20},{R1=3.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
H Radius
[mm]
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
13089
13089
Steel
Zinc Plated
16.00
11.60
4.60
7.90
1.00
5.20
3.00
.0038
8-15, 8-30, 8-40
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D