IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12252 - Plastic Standard Hinge
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/12252_asmtab.prj},{NB=12252},{PN=12252},{MATH=Fiberglass-Reinforced Black Nylon},{MATP=Stainless Steel},{SP=10.00},{A=40.00},{B=49.98},{C=90.00},{D=8.00},{E=16.00},{F=8.50},{G=6.50},{H=10.00},{ML=150 Nm / 110 ft-Lbs.},{W=.048},{PPATH=12252_asmtpl.prj},{CC=10-45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MATH
Material of Hinge
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pin
ⁿ/ₐ
SP
Slot Pin
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
D Dia.
[mm]
E
E Dia.
[mm]
F
[mm]
G
G Dia.
[mm]
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12252
12252
Fiberglass-Reinforced Bla...
Stainless Steel
10.00
40.00
49.98
90.00
8.00
16.00
8.50
6.50
150 Nm / 110 ft-Lbs.
.048
10-45
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D