IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
BEE-30-M4 - 30中心孔6.8系列铝型材-紧固件*后装弹珠螺母
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
306.8xilie
jingujian30
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/306.8xilie/jingujian30/bee-30-m4.prj},{NB=BEE-30-M5},{CODE=BEE},{C1=30},{C2=30系列},{M=M5},{N=8},{E=0.5},{H=7.8},{K=12.0},{L=20.0},{T2=6.000},{G=7.53},{PDF=bee-30-m4.pdf},{T3=9.000},{Q=Z},{M1=5.000},{T1=4.500},{T4=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
C2
SYXC
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
G
zl
[g]
BEE-30-M4
BEE-30-M4
BEE
30系列
M4
8
0.5
7.8
12.0
20.0
7.94
BEE-30-M5
BEE-30-M5
BEE
30系列
M5
8
0.5
7.8
12.0
20.0
7.53
BEE-30-M6
BEE-30-M6
BEE
30系列
M6
8
0.5
7.8
12.0
20.0
7.17
BEE-30-M8
BEE-30-M8
BEE
30系列
M8
8
0.5
7.8
12.0
20.0
6.28
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D