IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
GBSNNC-1 - 标准直齿轮 模数1 压力角20°
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
zhichilun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/zhichilun/gbsnnc-1.prj},{NB=GBSNNC-1-30-10-A-d8},{CODE=GBSNNC},{MS=1},{CS=30},{B=10},{CLXZ=A},{DR=8.00},{G=30},{D=32},{DF=27.5},{H=27},{L=20},{L2=5},{M=M5},{MM=5},{WQ1=9.87},{WQ2=5.63},{PDF=gbsnnc1.pdf},{CLXZ1='A','B'},{B1=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
XZ
形状
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
JD
精度(GB/T 10095)
ⁿ/ₐ
MS
模数
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
G
分度圆直径
[mm]
D
齿顶圆直径
[mm]
DF
齿根圆直径
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
WQ1
碳素结构钢许用扭矩弯曲强度
[N·m]
WQ2
不锈钢许用扭矩弯曲强度
[N·m]
GBSNNC-1-12-10-K-d6
GBSNNC-1-12-10-K-d6
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
12
12
14
9.5
14
30
20
5
M4
4
2.47
1.41
GBSNNC-1-14-10-A-d6
GBSNNC-1-14-10-A-d6
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
14
14
16
11.5
16
30
20
5
M5
5
3.20
1.83
GBSNNC-1-15-10-A-d6
GBSNNC-1-15-10-A-d6
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
15
15
17
12.5
17
30
20
5
M5
5
3.58
2.04
GBSNNC-1-16-10-A-d6
GBSNNC-1-16-10-A-d6
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
16
16
18
13.5
18
30
20
5
M5
5
3.97
0.00
GBSNNC-1-18-10-A-d6
GBSNNC-1-18-10-A-d6
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
18
18
20
15.5
20
30
20
4
M4
4
4.76
0.00
GBSNNC-1-19-10-A-d8
GBSNNC-1-19-10-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
19
19
21
16.5
16
20
8
4
M4
4
5.16
0.00
GBSNNC-1-20-10-A-d6
GBSNNC-1-20-10-A-d6
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
20
20
22
17.5
16
20
8
4
M4
4
5.57
3.18
GBSNNC-1-22-10-A-d6
GBSNNC-1-22-10-A-d6
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
22
22
24
19.5
18
20
8
4
M4
4
6.41
0.00
GBSNNC-1-24-10-A-d6
GBSNNC-1-24-10-A-d6
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
24
24
26
21.5
20
20
8
4
M4
4
7.24
4.13
GBSNNC-1-25-10-A-d6
GBSNNC-1-25-10-A-d6
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
25
25
27
22.5
20
20
8
4
M4
4
7.68
0.00
GBSNNC-1-26-10-A-d6
GBSNNC-1-26-10-A-d6
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
26
26
28
23.5
22
20
8
4
M4
4
8.12
4.64
GBSNNC-1-28-10-A-d8
GBSNNC-1-28-10-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
28
28
30
25.5
24
20
8
5
M4
4
9.02
5.14
GBSNNC-1-30-10-A-d8
GBSNNC-1-30-10-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
30
30
32
27.5
27
20
8
5
M5
5
9.87
5.63
GBSNNC-1-32-10-A-d8
GBSNNC-1-32-10-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
32
32
34
29.5
28
20
10
5
M5
5
10.70
6.11
GBSNNC-1-34-10-A-d8
GBSNNC-1-34-10-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
34
34
36
31.5
28
20
10
5
M5
5
11.69
0.00
GBSNNC-1-35-10-A-d8
GBSNNC-1-35-10-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
35
35
37
32.5
30
20
10
5
M5
5
12.13
6.92
GBSNNC-1-36-10-A-d8
GBSNNC-1-36-10-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
36
36
38
33.5
30
20
10
5
M5
5
12.52
7.14
GBSNNC-1-40-10-A-d8
GBSNNC-1-40-10-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
40
40
42
37.5
30
20
10
5
M5
5
14.31
8.17
GBSNNC-1-42-10-A-d8
GBSNNC-1-42-10-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
42
42
44
39.5
30
20
10
5
M5
5
15.24
8.70
GBSNNC-1-45-10-A-d8
GBSNNC-1-45-10-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
45
45
47
42.5
30
20
10
5
M5
5
16.66
9.51
GBSNNC-1-48-10-A-d8
GBSNNC-1-48-10-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
48
48
50
45.5
44
20
10
5
M5
5
18.04
10.30
GBSNNC-1-50-10-A-d8
GBSNNC-1-50-10-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
50
50
52
47.5
46
20
10
5
M5
5
18.95
10.82
GBSNNC-1-52-10-A-d8
GBSNNC-1-52-10-A-d8
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
52
52
54
49.5
46
20
10
5
M5
5
19.87
11.34
GBSNNC-1-60-10-A-d10
GBSNNC-1-60-10-A-d10
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
60
60
62
57.5
50
20
10
5
M5
5
23.64
13.49
GBSNNC-1-70-10-A-d10
GBSNNC-1-70-10-A-d10
圆孔
碳素结构钢
-
-
8级
1
70
70
72
67.5
56
20
10
5
M5
5
28.31
16.16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D