IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
MTCUAL - 聚胺酯缓冲磁铁
A&T-3D Gallery
zonghe
citie
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/citie/mtcual.prj},{NB=MTCUAL-D25},{CODE=MTCUAL},{CODEF='MTCUAL','MTCUBL'},{CZ1=SUS304},{CZ2=钕磁铁},{CZ3=聚氨酯},{GZWD=80℃},{D=25},{MXP=M10X1.5},{M=10},{L=22},{L1=15},{L2=8},{L3=14},{XF=2},{G=22},{R=3},{XFL=3.55},{MD=4600~4900},{PDF=mtcual.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
1材质
ⁿ/ₐ
CZ2
2材质
ⁿ/ₐ
CZ3
3材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度(肖氏)
ⁿ/ₐ
GZWD
最高工作温度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
XF
[mm]
G
[mm]
R
[mm]
XFL
吸附力
[kgf]
MD
表面磁通密度高斯
[G]
MTCUAL-D10
MTCUAL-D10
外螺纹型
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
A90
80℃
10
M5X0.8
16
10
4
7
1
8
1
0.38
4500~4900
MTCUAL-D12
MTCUAL-D12
外螺纹型
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
A90
80℃
12
M6X1.0
16
10
4
10
2
10
2
0.6
4500~4900
MTCUAL-D16
MTCUAL-D16
外螺纹型
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
A90
80℃
16
M8X1.25
18
11
5
12
2
14
2
0.8
4600~4900
MTCUAL-D20
MTCUAL-D20
外螺纹型
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
A90
80℃
20
M10X1.5
20
13
6
14
2
17
3
1.78
4600~4900
MTCUAL-D25
MTCUAL-D25
外螺纹型
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
A90
80℃
25
M10X1.5
22
15
8
14
2
22
3
3.55
4600~4900
MTCUAM-D10
MTCUAM-D10
内螺纹型
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
A90
80℃
10
M4X0.7
15
9
4
0
0
8
1
0.40
3000~3200
MTCUAM-D12
MTCUAM-D12
内螺纹型
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
A90
80℃
12
M4X0.7
15
9
4
0
0
10
2
0.66
2900~3100
MTCUAM-D16
MTCUAM-D16
内螺纹型
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
A90
80℃
16
M5X0.8
17
10
5
0
0
14
2
0.81
2700~2900
MTCUAM-D20
MTCUAM-D20
内螺纹型
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
A90
80℃
20
M5X0.8
17
10
5
0
0
17
3
1.8
2600~2800
MTCUAM-D25
MTCUAM-D25
内螺纹型
SUS304
钕磁铁
聚氨酯
A90
80℃
25
M6X1.0
18
11
6
0
0
22
3
3.56
2900~3100
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D