IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
ZYSX - 重型无动力辊筒 弹簧压入式
A&T-3D Gallery
zonghe
gunlun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunlun/zysx.prj},{NB=ZYSX-D60-t3-d15-L200(10)},{CODE=ZYSX},{TYPE=弹簧压入式},{D=60.0},{T=3.0},{XD=15},{XD1=15},{L=200},{L3=[200:1900/100]},{L11=10},{L21=32},{PDF=zysx.pdf},{CODE1='ZYSX'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
套筒M材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
t
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZYSS-D38-t1.2-d12-L200(9)
ZYSS-D38-t1.2-d12-L200
弹簧压入式
不锈钢304
38.0
1.2
209
231
ZYA-D38.2-t1.5-d12-L200(9...
ZYA-D38.2-t1.5-d12-L200
弹簧压入式
铝合金
38.2
1.5
209
231
ZYA-D50-t1.5-d12-L200(10)
ZYA-D50-t1.5-d12-L200
弹簧压入式
铝合金
50.0
1.5
210
232
ZYSX-D50-t2-d12-L200(8)
ZYSX-D50-t2-d12-L200
弹簧压入式
钢制镀锌
50.0
2.0
208
230
ZYA-D60-t2-d12-L200(10)
ZYA-D60-t2-d12-L200
弹簧压入式
铝合金
60.0
2.0
210
232
ZYSX-D60-t3-d15-L200(10)
ZYSX-D60-t3-d15-L200
弹簧压入式
钢制镀锌
60.0
3.0
210
232
ZYSX-D76-t3-d15-L200(9)
ZYSX-D76-t3-d15-L200
弹簧压入式
钢制镀锌
76.0
3.0
209
231
ZYSS-D76-t3-d20-L200(10)
ZYSS-D76-t3-d20-L200
弹簧压入式
不锈钢304
76.0
3.0
210
240
ZYA-D76-t3-d15-L200(10)
ZYA-D76-t3-d15-L200
弹簧压入式
铝合金
76.0
3.0
210
240
ZYSX-D76-t4-d20-L200(10)
ZYSX-D76-t4-d20-L200
弹簧压入式
钢制镀锌
76.0
4.0
210
240
ZYSX-D80-t3-d20-L200(10)
ZYSX-D80-t3-d20-L200
弹簧压入式
钢制镀锌
80.0
3.0
210
240
ZYSX-D89-t3-d20-L200(10)
ZYSX-D89-t3-d20-L200
弹簧压入式
钢制镀锌
89.0
3.0
210
240
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D