IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
CPFAZ - 铝合金梅花胀套联轴器
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
meihua
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/meihua/cpfaz.prj},{NB=CPFAZ-65-90-c18-d18},{CODE=CPFAZ},{D=65},{L=90},{C=18.000},{D1=18.000},{C45D=18,19,20,22,24,25,28,30,35},{H=53.35},{E=16.70},{M=M5},{M1=5},{EDNJ=95},{RXPX=0.02},{RXPJ=1},{RXZPX=±0.80},{RXZS=10500},{JTNZGD=2800},{GXJ=1.9x10},{ZL=553},{PDF=cpfaz.pdf},{PPATH=cpfaz/cpfaz05.prj},{ZTCZ=铝合金},{TXTCZ=聚氨酯},{BMCL=阳极氧化处理}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
EDNJ
额定扭矩
[N.m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZPX
容许轴差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNZGD
静态扭转刚度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
CPFAZ-40-66-c10-d10
CPFAZ-40-66-c10-d10
CPFAZ
40
66
39.85
13.70
M4
4
9.5
0.02
1
±0.80
15000
550
1.12x10
145
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
CPFAZ-55-78-c12-d12
CPFAZ-55-78-c12-d12
CPFAZ
55
78
47.05
16.10
M5
5
34
0.02
1
±0.80
13000
1510
4.5x10
321
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
CPFAZ-65-90-c18-d18
CPFAZ-65-90-c18-d18
CPFAZ
65
90
53.35
16.70
M5
5
95
0.02
1
±0.80
10500
2800
1.9x10
553
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
CPFAZ-80-114-c19-d19
CPFAZ-80-114-c19-d19
CPFAZ
80
114
68.25
22.50
M6
6
135
0.02
1
±0.80
8600
3600
1.9x10
960
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
CPFAZ-95-126-c20-d20
CPFAZ-95-126-c20-d20
CPFAZ
95
126
75.00
24.00
M8
8
220
0.02
1
±0.80
7200
4700
2.2x10
2840
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
CPFAZ-105-140-c22-d22
CPFAZ-105-140-c22-d22
CPFAZ
105
140
83.20
26.40
M8
8
360
0.02
1
±0.80
5800
5800
3.3x10
3868
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
CPFAZ-120-160-c24-d24
CPFAZ-120-160-c24-d24
CPFAZ
120
160
93.70
27.40
M10
10
520
0.02
1
±0.80
5200
7200
1.03x10
4650
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D