피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
ATSAM - 扳手槽大孔型调整螺栓
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
tiaozhengluoshuan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/tiaozhengluoshuan/atsam.prj},{NB=ATSAM-M16-L15},{CODE=ATSAM},{M=16},{LF=15,20,25,30},{L=15},{B=12},{MXP=16×1.5},{XD=8},{T=8},{SYLS=M5},{D=16},{XD1=5.5},{XT=2.0},{D1=12},{XD2=5.5},{XT1=2.0},{PDF=atsam.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
SUR1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
附件垫圈材质
ⁿ/ₐ
SUR2
附件垫圈表面处理
ⁿ/ₐ
M
M(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
MXP
M×P(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
T
[mm]
SYLS
适用螺栓
ⁿ/ₐ
D
[mm]
XD1
d1
[mm]
XT
t
[mm]
D1
D
[mm]
XD2
d1
[mm]
XT1
t
[mm]
ATSAM-M12-L10
ATSAM-M12-L10
S45C
发黑
Q235
铬酸盐光泽处理
12
10
12×1.0
6
6
M4
10
4.5
1.6
10
4.5
1.5
ATSAM-M16-L15
ATSAM-M16-L15
S45C
发黑
Q235
铬酸盐光泽处理
16
12
16×1.5
8
8
M5
16
5.5
2.0
12
5.5
2.0
ATSAM-M20-L15
ATSAM-M20-L15
S45C
发黑
Q235
铬酸盐光泽处理
20
17
20×1.5
9
10
M6
16
6.5
3.2
13
6.5
3.0
ATSAM-M24-L20
ATSAM-M24-L20
S45C
发黑
Q235
铬酸盐光泽处理
24
19
24×1.5
9
10
M6
16
6.5
3.2
13
6.5
3.0
ATSAM-M30-L25
ATSAM-M30-L25
S45C
发黑
Q235
铬酸盐光泽处理
30
22
30×1.5
12
12
M8
20
8.5
3.0
22
8.5
3.0
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D