IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
APCTJB - O型圈 固定用(小口径)
A&T-3D Gallery
zonghe
oquan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/oquan/apctjb.prj},{NB=APCTJB-24},{CODE=APCTJB},{BH=24.0},{W=2.0},{WF=+0.1/-0.1},{NJGC1=+0.15/-0.15},{NJGC2=+0.45/-0.45},{NJGC3=+0.30/-0.30},{XD=24.0},{XDGC=0/-0.05},{D=27.0},{DGC=+0.05/0},{PDF=apctjb.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度(肖氏A)
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
GZWD
工作温度
ⁿ/ₐ
BH
标称编号
ⁿ/ₐ
W
[mm]
WF
W公差
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
NJGC1
APCTJB·APCTJC公差
ⁿ/ₐ
NJGC2
APCTKA·APCTKB公差
ⁿ/ₐ
NJGC3
APCTLB·APCTLC公差
ⁿ/ₐ
XD
[mm]
XDGC
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
APCTJB-3
APCTJB-3
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
3.0
1.5
+0.1/-0.1
2.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
3.0
0/-0.05
5.0
+0.05/0
APCTJB-4
APCTJB-4
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
4.0
1.5
+0.1/-0.1
3.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
4.0
0/-0.05
6.0
+0.05/0
APCTJB-5
APCTJB-5
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
5.0
1.5
+0.1/-0.1
4.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
5.0
0/-0.05
7.0
+0.05/0
APCTJB-6
APCTJB-6
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
6.0
1.5
+0.1/-0.1
5.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
6.0
0/-0.05
8.0
+0.05/0
APCTJB-7
APCTJB-7
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
7.0
1.5
+0.1/-0.1
6.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
7.0
0/-0.05
9.0
+0.05/0
APCTJB-8
APCTJB-8
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
8.0
1.5
+0.1/-0.1
7.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
8.0
0/-0.05
10.0
+0.05/0
APCTJB-9
APCTJB-9
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
9.0
1.5
+0.1/-0.1
8.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
9.0
0/-0.05
11.0
+0.05/0
APCTJB-10
APCTJB-10
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
10.0
1.5
+0.1/-0.1
9.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
10.0
0/-0.05
12.0
+0.05/0
APCTJB-11.2
APCTJB-11.2
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
11.2
1.5
+0.1/-0.1
10.7
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
11.2
0/-0.05
13.2
+0.05/0
APCTJB-12
APCTJB-12
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
12.0
1.5
+0.1/-0.1
11.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
12.0
0/-0.05
14.0
+0.05/0
APCTJB-12.5
APCTJB-12.5
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
12.5
1.5
+0.1/-0.1
12.0
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
12.5
0/-0.05
14.5
+0.05/0
APCTJB-14
APCTJB-14
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
14.0
1.5
+0.1/-0.1
13.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
14.0
0/-0.05
16.0
+0.05/0
APCTJB-15
APCTJB-15
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
15.0
1.5
+0.1/-0.1
14.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
15.0
0/-0.05
17.0
+0.05/0
APCTJB-16
APCTJB-16
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
16.0
1.5
+0.1/-0.1
15.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
16.0
0/-0.05
18.0
+0.05/0
APCTJB-18
APCTJB-18
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
18.0
1.5
+0.1/-0.1
17.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
18.0
0/-0.05
20.0
+0.05/0
APCTJB-20
APCTJB-20
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
20.0
1.5
+0.1/-0.1
19.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
20.0
0/-0.05
22.0
+0.05/0
APCTJB-22
APCTJB-22
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
22.0
1.5
+0.1/-0.1
21.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
22.0
0/-0.05
24.0
+0.05/0
APCTJB-22.4
APCTJB-22.4
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
22.4
2.0
+0.1/-0.1
21.9
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
22.4
0/-0.05
25.4
+0.05/0
APCTJB-24
APCTJB-24
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
24.0
2.0
+0.1/-0.1
23.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
24.0
0/-0.05
27.0
+0.05/0
APCTJB-25
APCTJB-25
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
25.0
2.0
+0.1/-0.1
24.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
25.0
0/-0.05
28.0
+0.05/0
APCTJB-26
APCTJB-26
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
26.0
2.0
+0.1/-0.1
25.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
26.0
0/-0.05
29.0
+0.05/0
APCTJB-28
APCTJB-28
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
28.0
2.0
+0.1/-0.1
27.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
28.0
0/-0.05
31.0
+0.05/0
APCTJB-29
APCTJB-29
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
29.0
2.0
+0.1/-0.1
28.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
29.0
0/-0.05
32.0
+0.05/0
APCTJB-30
APCTJB-30
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
30.0
2.0
+0.1/-0.1
29.5
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
30.0
0/-0.05
33.0
+0.05/0
APCTJB-31.5
APCTJB-31.5
丁腈橡胶
70+5Hs/70-5Hs
黑色
-30~100℃
31.5
2.0
+0.1/-0.1
31.0
+0.15/-0.15
+0.45/-0.45
+0.30/-0.30
31.5
0/-0.05
34.5
+0.05/0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D